PSENopt工具

光電感測設備PSENopt Advanced的配置

PSENopt工具

透過軟體工具PSENopt Configurator,即可輕鬆地安裝和管理PSENopt Advanced光電感測設備:所有個別光束皆能在軟體中檢視。因此,您可在單一工具中全面設定光電感測設備:從校正到屏蔽、遮蔽與串接等功能。

PSENopt Configurator也能協助快速診斷。可立即找出中斷的光電感測設備的位置。這也確保降低您機器的停機時間,同時保有高效率。

容易安裝和處理 – PSENopt Configurator 的優點

  • 可看見的單一光束,讓安裝與操作變得簡單、具經濟效益
  • 屏蔽、遮蔽及串接操作簡單
  • 教導與再次教導新物件非常快速
  • 離線建立的軟體組態設定可利用程式介面輕鬆傳送至其他設備
  • 逐步功能表指引和初期故障偵測
  • 安裝光電感測設備時具有更大的靈活性
  • 快速錯誤診斷功能,減少停機時間並增加設備可用率
簡單的安裝和管理

PSENopt Configurator的特色

PSENopt Configurator的特色
  • 整體配置的體現:安全光電的校正,以及屏蔽、遮蔽和串接功能
  • 可搭配程式設計介面,離線建立軟體組態設定(PSENopt Advanced程式設計介面、產品編號:631070),並透過介面傳送至其他機械設備
  • 若安裝多個光電感測設備,可為每個光電感測設備指派個別代碼

PSENopt Configurator的應用

PSENopt Configurator用於安裝和管理光電感測設備PSENopt Advanced。能實現整體配置:從光電感測設備的校正,到屏蔽、遮蔽和串接等功能。也能透過個別光束的顯示快速診斷。

PSENopt Configurator的應用

PSENopt Configurator可廣泛應用在各產業

最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

技術支援

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

開啟聯絡表單
電話號碼:+886 70 1015 0068 (當地網路電話)
“邮件: [email protected]

「您需要哪些協助?」


我理解,除非本人同意,否則任何收集的個人資料僅限用於處理訂單及處理本人提出之查詢事宜。關於資料保護的詳細資訊以及聯絡資訊,請參閱此處: Pilz 資料保護
同意可隨時撤銷(透過電子郵件即可)。

* 必填欄位