text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
  • 1(current)
  • 2
  • 3
114 Products found
PSEN ma1.1p-10/PSEN1.1-10/3mm/1unit
506411
GTIN: 4046548066791
磁性安全開關 2 n/o,4-pin M8 公接頭, 方形設計,IP67,開關距離 3 mm,高度設計 13 mm,PU = 1 個感測器有致動器。

On request
PSEN ma1.1p-12/PSEN1.1-10/3mm/ix1/1unit
506412
GTIN: 4046548066807
磁性安全開關 2 n/o,4-pin M8 公接頭, 方形設計,IP67,開關距離 3 mm,用於與 PSEN ix1 的串接,高度設計 13 mm,PU = 1 個感測器有致動器。

On request
PSEN 1.1-10 / 1  actuator
514110
GTIN: 4046548003390
用於磁性安全開關的致動器,方形設計, IP67,操作距離 3 mm,高度設計 13 mm,PU = 1 個致動器。

On request
PSEN ma1.3a-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506220
GTIN: 4046548049770
磁性安全開關 3 n/o,圓形 M12 設計,IP67, 操作距離 8 mm,PU = 1 個帶有 M12 致動器編碼,有 5 m 電纜 (PUR)。

On request
PSEN 1.1p-20/PSEN 1.1-20/8mm/  1unit
504220
GTIN: 4046548003543
磁性安全開關 2 n/o,4-pin M8 公接頭, 方形設計,高度設計 13 mm,開關距離 8 mm,PU = 1 件有致動器。

On request
PSEN ma1.4a-51/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit
506326
GTIN: 4046548060416
磁性安全開關 2 n/o,輔助接點 n/o,方形 設計,LED,IP6K9K,開關距離 10 mm,5 m 電纜,高度設計 18 mm,PU = 1 個感測器有致動器。

On request
PSEN 1.1p-22/PSEN 1.1-20/8mm/ix1/  1unit
504222
GTIN: 4046548003536
磁性安全開關 2 n/o,4-pin M8 公接頭, 方形設計,高度設計 13 mm,IP67,操作距離 8 mm,用於 與 PSEN ix1 的應用,PU = 1 個帶有致動器。

On request
PSEN 1.2p-25/PSEN 1.2-20/8mm/ATEX/ix1
505225
GTIN: 4046548003437
磁性安全開關 PSENmag,具備安全開關和 圓形致動器,ATEX 認證,4-pin M8 公接頭, 串聯連接,包含用於固定 1 個 M8 插件接頭的 1 對纜線/M8/夾子

On request
PSEN 1.1b-25/PSEN1.1-20/8mm/10m/EX/1unit
504251
GTIN: 4046548044775
磁性安全開關 2 n/o,方形設計,高度 設計 13 mm,IP6K9K,操作距離 8 mm,用於與 PSEN ix1 的應用, PU = 1 個帶有致動器,有 10 m 電纜(PUR),通過ATEX 認證。

On request
PSEN 1.2p-23/PSEN 1.2-20/8mm/ATEX/ 1unit
505223
GTIN: 4046548003444
磁性安全開關 PSENmag,具備安全開關和 圓形致動器,ATEX 認證,4-pin M8 公接頭,包含用於固定 1 個 M8 插件接頭的1 對 纜線/M8/夾子

On request
PSEN 1.1b-22/PSEN 1.1-20 /8mm/10m/ix1/1u
504229
GTIN: 4046548026689
磁性安全開關 2 n/o,方形設計,高度 設計 13 mm,IP6K9K,操作距離 8 mm,用於與 PSEN ix1 的應用, PU = 1 個帶有致動器,有 10 m 電纜(PUR)。

On request
PSEN 1.1b-23/PSEN1.1-20/8mm/10m/EX/1unit
504250
GTIN: 4046548044768
磁性安全開關 2 n/o,方形設計,高度 設計 13 mm,IP6K9K,操作距離 8 mm,PU = 1 個帶有致動器, 有 10 m 電纜(PUR),通過ATEX 認證。

On request
PSEN 1.2p-22/PSEN 1.2-20/8mm/ix1/  1unit
505222
GTIN: 4046548003451
磁性安全開關 2 n/o,4-pin M8 公接頭,圓形 M30 設計,IP67,開關距離 8 mm,用於與 PSEN ix1 的應用,PU = 1 件有致動器。

On request
PSEN 1.1p-23/PSEN 1.1-20/8mm/ATEX/ 1unit
504223
GTIN: 4046548003529
磁性安全開關 PSENmag,具備安全開關和 方形致動器,ATEX 認證,4-pin M8 公接頭,包含用於固定 1 個 M8 插件接頭的1 對 纜線/M8/夾子

On request
PSEN ma1.3b-22/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506223
GTIN: 4046548049824
磁性安全開關 3 n/o,圓形 M12 設計,IP67, 操作距離 8 mm,用於與 PSEN ix1 的應用,PU = 1 個帶有 M12 致動器編碼,有 10 m 電纜(PUR)。

On request
PSEN 1.2p-20/PSEN 1.2-20/8mm/  1unit
505220
GTIN: 4046548003468
磁性安全開關 2 n/o,4-pin M8 公接頭,圓形 M30 設計,IP67,開關距離 8 mm,PU = 1 件有致動器。

On request
PSEN ma1.3a-22/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506221
GTIN: 4046548049787
磁性安全開關 3 n/o,圓形 M12 設計,IP67, 操作距離 8 mm,用於與 PSEN ix1 的應用,PU = 1 個帶有 M12 致動器編碼,有 5 m 電纜(PUR)。

On request
PSEN ma1.3p-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506226
GTIN: 4046548049749
磁性安全開關 3 n/o,M8 公接頭,圓形 M12 設計,IP67,操作距離 8 mm,PU = 1 個帶有 M12 致動器 編碼。

On request
PSEN 1.1a-20/PSEN 1.1-20 /8mm/5m/1unit
504226
GTIN: 4046548026627
磁性安全開關 2 n/o,方形設計,高度 設計 13 mm,IP6K9K,開關距離 8 mm,PU = 1 件有致動器, 有 5 m 電纜(PUR)。

On request
PSEN ma1.3b-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506222
GTIN: 4046548049817
磁性安全開關 3 n/o,圓形 M12 設計,IP67, 操作距離 8 mm,PU = 1 個帶有 M12 致動器編碼,有 10 m 電纜(PUR)。

On request
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use