控制模組PRCM包含機器人控制器和安全控制器兩者。享有高度安全性:PRCM可確保STO和SBC安全功能,以及安全控制器所實行機器人系統的安全功能。有效動作控制系統讓您能夠控制夾持器或線性滑架等其他軸。PRCM還可透過ROS或IEC 61131-3進行功能擴充。
控制模組PRCM
開放的有效控制模組
控制模組PRCM – 您的優勢
- 可簡化調試的隨插即用原理
- 可透過ROS或IEC 61131-3進行功能擴充
- 動作控制系統可控制其他軸
控制模組PRCM的特色
- 合而為一的機器人控制器和安全控制器
- 精巧外型
- 工業處理
ROS開放式軟體
Pilz皮爾磁ROS模組是高品質ROS套組。同時適用於工業和非工業環境。我們很樂意提供ROS相關協助 – 只需傳送電子郵件至 [email protected]。
產品系列控制模組PRCM
最上方
Contact
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
技術支援
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]