對於「識別和進入管理(I.A.M.)」,Pilz 可憑藉操作模式選擇與使用權限系統 PITmode,在一個系統中為您提供安全和資安功能。這些裝置可在功能上實現安全操作模式選擇,並控制對工廠設備與機械的使用權限。由此可防止錯誤的操作與操縱,並保護人員和機器。為了找到個別要求的完美解決方案,我們可為您的一站式安全和資安解決方案,提供各種硬體與軟體元件。
操作模式選擇與使用權限系統 PITmode
將安全和資安功能整合至一個系統中
採用 PITreader 的進入與存取權限
採用 PITreader,您可以實行有關工廠設備與機械使用權限的任務。選項範圍包含從簡單啟用和使用者身分驗證,到複雜權限矩陣和特定公司編碼。PITreader 可靈活作為獨立裝置,或搭配 Pilz 控制器使用。採用 RFID 技術的電子鑰匙可提供可自由寫入版本,並也具備固定式儲存權限。當然,合適軟體工具可用於對 PITreader 密鑰和 PITreader 設定進行快速簡單編程。
PITreader S
PITreader S 也提供 OPC UA 標準的整合。一方面,這可提高伺服器與用戶端之間通訊的資訊安全。另一方面,PITreader S 將連接選項擴展至也使用 OPC UA 的其他製造商系統,由此保證可提高使用權限的資安和實用性。為了採用身分驗證的最佳安全門防護,PITreader S 也可用於按鈕單元 PITgatebox 中。
PITreader 鑰匙 – 新色彩讓操作更簡單
PITreader 鑰匙 – 新色彩讓操作更簡單
通用PITreader鑰匙現在可提供六種新色彩。因此,用於讀取單元 PITreader 的電子鑰匙一眼就能辨別出來,並在實務上提供更簡單的操作。將哪些功能分配給個別色彩完全取決於您,因為 RFID 密鑰可自由編程。因此,您可以決定哪些色彩分配給不同機器類型、功能、區域或甚至操作模式。
PITreader 卡片單元 – 由於採用卡片與貼紙格式的新型 RFID 電子鑰匙,因此靈活性更高
PITreader 卡片單元 – 由於採用卡片與貼紙格式的新型 RFID 電子鑰匙,因此靈活性更高
PITreader (S) 卡片單元可提供與您對 PITreader (S) 所期望的相同廣泛應用。不過,電子鑰匙類型為新型。採用 PITreader 卡片和 PITreader 貼紙,使用卡片或貼紙格式的 RFID 電子鑰匙。公司現有的支援 RFID 的卡,以及熟悉的 PITreader 鑰匙,也可用於身分驗證,為您在選擇電子鑰匙時提供更大靈活性。
PITreader 卡片的特色之一是透明視窗,這意味著 PITreader 上的 LED 狀態指示燈隨時可見,即使將卡放在機器上也是如此。當然,PITreader 卡片單元可搭配小型控制器 PNOZmulti 2 或自動化系統 PSS4000 使用,以及用於使用權限與安全操作模式選擇的 PITmode flex 或 PITmode flex visu。
找到符合您需求的合適解決方案!
使用權限
安全操作模式選擇與使用權限
採用 PITmode 的操作模式選擇與使用權限
PITmode 組合版本 – 模組化操作模式選擇系統
PITmode 組合版本是操作模式選擇系統的模組化版本,並且是使用第三方安全控制器時的解決方案。該系統包含讀取單元 PITreader 和單獨評測單元(安全評測單元 – SEU),其評測所選擇操作模式並以功能上安全的方式在最多五種操作模式之間切換。操作模式可使用現有按鈕或透過操作元件 PIT oe 4s 進行選擇。當然,也可使用PITreader 的使用權限功能的全部範圍。
PITmode flex
PITmode flex 是針對使用小型控制器 PNOZmulti 2 或自動化系統 PSS 4000 的任何人的解決方案。在此,PITreader 也用作讀取單元。當然,包含關於使用權限的完整功能性。對操作模式進行安全評定,將透過已整合到 PNOZmulti 2 和 PSS 4000 中的軟體功能塊進行。因此,無需單獨評測單元。操作模式可透過操作元件 PIT oe 4s 或任何按鈕選擇。
PITmode flex visu
PITmode flex visu 基本上可提供與 PITmode flex 相同的功能範圍;不過,選擇操作模式的方式不同。這是透過配備 PASvisu 的 PMIvisu 面板上的觸控操作進行,而非使用按鈕。
PITmode – 精巧型多合一 裝置
採用精巧型多合一裝置 PITmode,可將用於操作模式選擇的按鈕和安全評測單元整合在一個裝置中。透過 LED 安全顯示操作模式和權限。個別單獨的密鑰編碼可防止入侵。非常適合國際使用,操作模式選擇開關也可提供工具機圖型。
操作模式選擇與使用權限系統 PITmode 的優點
- 透過最高 PL d 的自行監控,對操作模式進行功能上安全切換
- 使用權限的控制
- 透過公司特定的編碼提供高等級入侵保護
- 用於配置 PITreader 和電子鑰匙的整合式網頁伺服器
- 讀取/寫入以及密鑰上的資料儲存
- 透過編碼在 PITreader 上設定電子鑰匙
- 密鑰上資料區域的封鎖/鎖定
- 預先安裝的基於群組的權限管理
- 整合式使用者管理
- 用於使用者資訊的多色 LED 環
用於 PITreader 的軟體
PITreader 網頁伺服器
整合式網頁伺服器支援採用使用者資料和權限設定 PITreader 電子鑰匙,以及直接在裝置上進行所有其他重要的 PITreader 設定。因此,可快速完成 PITreader 的試運轉、介面的配置,以及(適用者)連接到 OPC UA 伺服器。
PIT 電子鑰匙管理器(PTM)
由於圖形介面,因此可在 PIT 電子鑰匙管理器中快速輕鬆管理 PITreader 電子鑰匙、使用者設定、阻擋清單及您的使用者資料。只需幾個步驟,您可以使用預配置模板將個別使用者權限寫入到 PITreader 密鑰。您可以選擇個別建立使用者,或是使用匯入功能將其整合。享於將資訊直接讀取到整合式資料庫中的能力。
使用者身分驗證服務(UAS)
使用者身分驗證服務(UAS)使得 PIT 電子鑰匙管理器等管理系統能夠連接到實體 PITreader 存取系統。組織性服務可管理所有權限,並透過用於所有「電子鑰匙使用者」的中央授權資料庫對其進行評定。該資料庫是藉由來自「PIT 電子鑰匙管理器」的匯入而供應,並因此需要最少設置工作量。UAS 會將阻擋清單等總體功能分配給所有網路連結的 PITreader 單元。目前狀態和詳細診斷資訊將清楚提供給 UAS 系統管理員。當然,PITreader 與 UAS 之間可透過 HTTPS 安全通訊。
其他資訊:
我們的產品系列
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]