SecurityBridge

使用 SecurityBridge 保護安全!

SecurityBridge 能保護 Pilz 控制系統防止不當操控

採用 SecurityBridge ,我們能提供適用於工業資安領域的產品。SecurityBridge 能保護可程式小型安全控制器 PNOZmulti 2自動化系統 PSS 4000,防止由於未經授權存取的入侵。透過此方式防堵間諜活動與不當操控,同時確保員工的安全與機器的運作!

SecurityBridge 榮獲 2019 年 GIT Security Award

GIT Security Award

應用程序防火牆 SecurityBridge 榮獲 GIT SECURITY Award 第 3 名。該獎項於 2018 年 11 月 27 日在德國紐倫堡舉行的國際自動化工業展(SPS IPC Drives)上頒發。

GIT SECURITY Award 頒發國內和國際獎項。從六個類別中,選出前三名創新產品。SecurityBridge 參賽項目為「類別 A – 自動化、網路資安的 IT 資安和安全」。該產品讓客戶、合作夥伴、市場參與者以及 GIT SICHERHEIT、GIT SECURITY 和 messtec drives Automation 等雜誌的讀者留下好評,在其他 14 個決賽者中脫穎而出。

使用 SecurityBridge 的方式

SecurityBridge 可連接至 PNOZmulti 基礎模組或 PLC 控制器 PSSuniversal PLC 的上位控制器。它可作為 VPN 伺服器,可藉此建立對一個或多個用戶端電腦(配置電腦)的虛擬專用網路(VPN),電腦與裝置間的連線因此受到保護。只有擁有相關權限的使用者才能變更專案的配置。如此可保護網路防止遭受未經授權的存取。如此,用戶端電腦與 SecurityBridge 之間的資料傳輸不會被竊聽及入侵。

SecurityBridge 也能控制程序資料流量,並監控安全系統的完整性。檢查總和碼的異動表示 PNOZmulti 和 PSS 4000 專案中出現變更。

SecurityBridge

優勢:

SecurityBridge 的優勢
  • 透過身分驗證及權限管理防止資料遭人操控
  • 僅傳輸必要資料(授權配置和程序資料),以提升工廠的可用性
  • 低延遲轉送程序資料
  • 藉由監控檢查總和碼(CRC),偵測未經授權的專案變更
  • 下位裝置在安全網路中,可防止未經授權存取
  • 擁有相關權限的使用者才能對專案的配置進行變更

技術特色:

  • 網頁式使用者介面方便設定、診斷及維護
  • 透過 RADIUS 與中央驗證系統連線
  • 獨立於控制系統,可以持續更新
  • 內建數位輸入及輸出以啟動 VPN 通道等多種功能
  • VPN 伺服器可建立 VPN 通道以安全傳輸資料
  • USB 介面可供儲存並透過 USB 記憶體還原配置。
  • LED 顯示可指示錯誤訊息與診斷
SecurityBridge

我們的產品系列:工業資安

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw