MYZEL Lifecycle 平台

在一個軟體套件中確保人員和機器安全

Manage your machine lifecycle!Digital.安全。可靠。

採用數位 MYZEL Lifecycle 平台,整個機器生命週期中的合法性以及安全和資安,隨時皆可輕鬆驗證。重要文件紀錄、認證、記錄或員工資料始終可用,並採用 MYZEL 保持最新資訊。這意指您始終可以總覽,並判定緊急情況下的必要行動。

您的員工保護、責任保護、資料保護及工廠與機械設備產能專家!

我們為您需要處理的問題提供解答。我們的軟體即服務解決方案協助您克服日常挑戰。
對人員和機械設備的管理結合在一個平台中,並支援遵循法律和安全要求

  • 哪些檢查已在機器上執行?
  • 所有保護措施是否皆符合標準?
  • 我可以在哪裡找到安全驗證文件?
  • 我如何確保履行提供書面證據的義務?
  • 我的員工是否具備足夠資格?
  • 所有認證是否皆仍然有效?
  • 發生意外事故時我應該做什麼?

Myzel Lifecycle 平台協助您保護這四項核心價值:

員工保護圖示

員工保護

您可以隨時總覽哪些機器檢測或員工資格認證正在進行,以及何時到期。

責任保護圖示

責任保護

完整以系統化方式組織的文件紀錄,提供人員與機器保護方面的法律保障。

成本節省圖示

產能

透過有關維護或緊急管理的完整隨時可用的文件紀錄,盡量減少生產機器停工時間。

資料保護圖示

資料保護

確保符合資料保護要求的資料儲存安全,以及權限管理。

myCore – 我們平台的核心

我們 SaaS 解決方案的核心為 myCore。這就是您管理您的員工、機器及元件等資產的地方。這些可為指派的數位人工產物,例如說明、驗證、合規性聲明、健康與安全準則、維護計畫或訓練認證,並可以結構化格式安全儲存。

只需點擊一下,一切事物皆在眼前

可客製化的管理面板給予您對您的資產狀態的清楚簡單總覽,從而讓您能夠立即識別需要採取行動的地方。您的管理面板即時圖像顯示下列內容:

  • 符合責任保護、員工保護、資料保護及產能等四項核心價值的程度
  • 員工資格認證的目前狀態
  • 機器合規性的目前狀態
  • 即將過期的文件

myCore 為 MYZEL Lifecycle 平台的入門級。您可以僅僅使用 myCore 的功能,或者為您的工廠與機械設備的設計和操作新增專業化工作流程。

MYZEL Lifecycle 平台的首要步驟

工作流程 – 在您的日常工作中支援您

mySafeDesign 圖示

mySafeDesign – 您的安全機器設計工作流程

對於機器製造商或營運商,我們提供具備風險評估或驗證等任務的 mySafeDesign 工作流程。這些工作流程在建立新機器或對機器進行重大變更時支援文件記錄作業,以便進行必要的重新評估。所產生文件將安全儲存在 myCore 中。

mySafeOperation 圖示

mySafeOperation – 您的安全機器操作工作流程

對於機器操作人員,我們提供 mySafeOperation 工作流程。此工作流程支援機械設備操作期間維護與檢測的文件記錄作業,從而有助於遵守法規要求。文件紀錄將安全儲存在 myCore 中。

myAccessControl 圖示

myAccessControl – 您的工業權限管理工作流程

採用 myAccessControl 工作流程,您可以管控員工的個別進入與操作權限。確保每位人員僅能操作符合其技能等級的機器與功能。

您可以獲得的優勢

  • 數位平台:隨時隨地全年無休提供
  • 結構化文件儲存:安全性、可追溯性、合規性及責任保護
  • 數位工作流程:數位清單確保文件記錄無錯誤
  • 透明度:集中式總覽整個機器生命週期中所有任務的狀態
  • 盡量減少責任風險:所有必要安全措施的完整文件記錄
  • 提升安全性:透過識別和排除危害保護員工
  • 提高效率:自動化程序、盡量減少機器停工時間及清楚管理面板最佳化產能
  • 節省時間:減少行政工作量讓負責人員能夠專注於核心任務
  • 最高安全標準:資料將儲存在歐盟中,且平台將依據 ISO/IEC 27017 和 ISO/IEC 27018 認證

Myzel Lifecycle 平台的教學影片

最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

技術支援

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

開啟聯絡表單
電話號碼:+886 70 1015 0068 (當地網路電話)
“邮件: [email protected]

「您需要哪些協助?」


我理解,除非本人同意,否則任何收集的個人資料僅限用於處理訂單及處理本人提出之查詢事宜。關於資料保護的詳細資訊以及聯絡資訊,請參閱此處: Pilz 資料保護
同意可隨時撤銷(透過電子郵件即可)。

* 必填欄位