採用伺服放大器 PMC SC6 和 PMC SI6,您可以享有精巧設計的靈活可組合驅動控制器。對於控制機櫃中的六個軸,您僅需要 180 mm 的整體寬度!
PMC SI6 和 PMC SC6 的快速調試可藉助電子馬達銘牌達成,其以數位形式提供所有機械與電子相關馬達資料(簡易並採用安全參數設定)。
驅動控制器可透過所有以乙太網路為基礎的通訊協定進行連接,例如 EtherCAT 和 PROFINET 等。
採用伺服放大器 PMC SC6 和 PMC SI6,您可以享有精巧設計的靈活可組合驅動控制器。對於控制機櫃中的六個軸,您僅需要 180 mm 的整體寬度!
PMC SI6 和 PMC SC6 的快速調試可藉助電子馬達銘牌達成,其以數位形式提供所有機械與電子相關馬達資料(簡易並採用安全參數設定)。
驅動控制器可透過所有以乙太網路為基礎的通訊協定進行連接,例如 EtherCAT 和 PROFINET 等。
伺服放大器 PMC SI6 多軸系統
採用精巧型伺服放大器 PMC SI6,您即擁有可擴充多軸解決方案,特別適用於四軸以上的大型工廠與機械設備。僅 45 mm 的寬度,您可以節省控制機櫃中的寶貴空間。伺服放大器可用作單軸與雙軸控制器,並透過可提供兩種不同電源供應大小的電源供應 PMC PS6 供電。由於能夠平行操作多個電源供應,因此可達成電源供應的可擴充性。使用雙軸模組時,可能出現不對稱的額定電流負載。這讓您能夠減少類型多樣性,並因此減少庫存。多軸系統可縮放成適合各種應用,並因此可組合形成一個具有窄寬度的強大多軸系統。
伺服放大器 PMC SC6 精巧型系統
伺服放大器 PMCSC6 可提供可擴充獨立式解決方案,非常適用於兩軸至四軸的精巧型設備與機械。這也代表可為您的控制機櫃節省空間的解決方案,其寬度僅 45 mm。伺服放大器具有整合式電源供應,並作為單軸與雙軸控制器可同時用於非同步與同步伺服馬達。憑藉中間電路連接的選項,伺服放大器 PMCSC6 將驅動裝置所產生的能量用作不同驅動裝置的馬達能量,因此特別節能。
採用伺服放大器 PMC SI6 和 PMC SC6,您即擁有用於精巧型至大型設備與機械的多軸應用最佳解決方案:
搭配我們的運動控制系統 PMCprimo、伺服馬達 PMC EZ 及可程式小型安全控制器 PNOZmulti 2,您即擁有完整經濟實惠的一站式解決方案。
電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw