PAS4000軟體平台

PAS4000 – 簡單的組態設定和程式設計

軟體平台PAS4000

軟體平台PAS4000能讓PSS 4000自動化系統的組態設定和程式設計變得更為簡單。PAS4000包含各種不同的編輯器和多種軟體模塊。在PAS4000中,組態設定、程式設計、調試和操作的工具彼此相互密切搭配。標準化的資料介面,讓資訊更容易在自動化的所有階段中交換。因此能快速且直覺地建立安全與自動化功能的程式。

可在PAS IL (指令表)、PAS STL (結構化文字) 和PAS LD (階梯圖) 中,以符合EN/IEC 61131-3標準的方式來程式設計PSSuniversal PLC控制器。也提供圖形化程式編輯器PASmulti,以便為PSSuniversal PLC和PSSuniversal multi控制器提供簡便的組態設定和程式設計。程式編輯器PASmulti能讓您快速、簡單而直覺地建立程式。您可以藉由拖放方式自由設定輸入和輸出等項目,並使用邏輯元件將它們連結在一起。簡單的符號和字元,讓工作更為輕鬆。無論您是在「IEC環境」中程式設計,或使用PASmulti來設定,程式編譯環境都是相同的,因此極為容易處理。此外,PAS4000 包含完整的語言套件。以八種語言提供工具文字和教學檔。

簡單、快速而直覺地建立專案 – 您能獲得的優勢

  • 以單一系統同時達成安全和自動化
  • 產生 PSSuniversal PLC 和 PSSuniversal multi 控制器的專案
  • 圖形化程式編輯器 PASmulti 可用來設定和結構化
  • PAS IL、PAS STL和PAS LD與PASmulti的簡便組合
  • 預先定義、可重複使用的模塊能減少錯誤
  • 清楚結構化的專案管理
  • 使用經驗證的PASunits點數系統授權
  • PAS4000和您的PASvisu專案之間的直接專案連結
能簡單、快速而直覺地建立專案

讓程式設計變得更容易 – PAS4000的特色

PAS4000的特色
  • 全面的安全相關及非安全相關模塊的程式庫
  • 適合外部應用程式設計的介面
  • 由技術檢驗單位 TÜV Süd 依據 EN/IEC 61131-3,將編輯器 PAS STL、PAS IL、PAS LD 分類為 LVL (Limited Variability Languages;有限變異語言)
  • 使用者易用的線上功能
  • 整合式系統診斷
  • 直接在工具中提供線上輔助說明
  • 提供八種語言 (德文、英文、義大利文、中文、西班牙文、法文、日文、葡萄牙文)

能將組態設定工作降至最低的工程設計軟體

工程設計軟體PAS4000具備使用者易用性和簡便處理的特性。您可以使用PAS4000來編程自動化系統PSS 4000的PSSuniversal PLC和PSSuniversal multi控制器。軟體有各種不同的編輯器和模塊,能為您提供程式設計和設定自動化功能– 同時包括非安全相關和安全相關!無論您想要編程小型機器或高複雜性、相互連結的工廠設備:PAS4000都能讓您快速完成工作!

能將組態設定工作降至最低的工程設計軟體

使用模塊進行簡便程式設計

使用模塊進行簡便程式設計

全方位的軟體程式庫包含適合PID控制器,以及可用來縮放輸入值的控制模塊。您也可以使用安全、經TÜV認證的模塊,來監控緊急停止按鈕、安全光電、安全閘門開關等等。您自己產生的模塊也能搭配PASmulti使用,像是立即可用的模塊。您也可以使用模塊,快速編譯更複雜的功能 – 並可在需要時重複使用模塊。可在軟體程式庫的工具內找到PAS4000軟體模塊。

使用PASunits對專案進行授權

使用PASunits對專案進行授權

PAS4000軟體中的各種功能都指定一個點數值,稱之為PASunits。若您想要授權您的專案,可以依據使用的功能模塊或網路功能的數量與類型,使用PASunits來支付專案費用。您可在軟體中,使用不同的PASunits套件來儲值您的點數帳戶。當您的訂單傳送後,將會收到您所購買的PASunits訂單確認與下載連結。

 

我們的產品系列:軟體平台PAS4000

PASunits

授權模式PASunits採用點數,也稱為PASunits。會計算專案中所使用功能的PASunits點數,並且從軟體的點數帳戶中扣點。並提供各種不同的PASunits套件。

PASkey

使用PASkey (功能強大的USB加密隨身碟),您可以輕鬆轉移PASunits至不同的工作站,並加以使用。
最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

技術支援

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

開啟聯絡表單
電話號碼:+886 70 1015 0068 (當地網路電話)
“邮件: [email protected]

「您需要哪些協助?」


我理解,除非本人同意,否則任何收集的個人資料僅限用於處理訂單及處理本人提出之查詢事宜。關於資料保護的詳細資訊以及聯絡資訊,請參閱此處: Pilz 資料保護
同意可隨時撤銷(透過電子郵件即可)。

* 必填欄位