PSSuniversal – 自動化系統 PSS4000 中的控制系統

安全與自動化的整合

安全與自動化的整合

自動化系統 PSS 4000 能協助您建置安全與自動化專案。兩者結合,並組成能提供兼具兩種效能類別控制器的最佳化搭配系統

PSSuniversal PLC 控制系統是適用於相互連結、複雜工廠設備的解決方案。它們可做為網路的一部分,或是做為獨立執行系統。PSSuniversal multi 控制系統適合在機器或小型工廠中使用。若搭配 I/O 模組,您就可以使用這些控制器來建立您所需的控制系統。

可將 PSSuniversal multi 和 PSSuniversal PLC 控制器順利連接現有的自動化架構,以及連接各種第三方控制器。它們可用做為PLC控制器或周邊系統 - 同時適用於安全及自動化。

適用所有需求的單一解決方案 – 優點

  • 安全與自動化功能的處理(無需回饋)
  • 各種不同的硬體效能類別
  • 可用來做為獨立執行控制器,或網路的一部分
  • 客製化解決方案的模組化系統結構
  • 使用軟體 PAS4000 簡單地處理複雜的功能
  • 不受硬體限制的程式設計,能縮短專案時間
  • 可整合在現有的自動化結構中
適用所有需求的單一解決方案

讓專案控制變得更容易 – PSSuniversal 控制器的特色

PSSuniversal 控制器的特色
  • PSSuniversal 模組匯流排最多能連接 64 個 I/O 模組
  • 整合電源供應
  • 可用於 SafetyNET p 線性拓樸的整合式開關功能
  • 可使用 SD 卡儲存裝置專案與組態資料
  • 符合最高至 PL e 的國際安全標準
  • 升降機標準 EN 81-1/2 和 EN 50129
  • 使用圖形化程式編輯器 PASmulti 設定,並/或在 PAS IL(指令表)、PAS LD(階梯圖)和 PAS STL(結構化文字)中,以符合 EN/IEC 61131-3 標準的方式程式設計

能滿足您需求的多樣化功能

各種不同元件和詳細功能軟體之間的完美互動能力,是自動化系統 PSS 4000 的一大特色。不同的功能可在您實行自動化專案時提供支援:安全運動監控、用於快速切換操作的快速控制單元,或安全電子旋轉凸輪設置。基本要件:PSSuniversal PLC 或 PSSuniversal multi 控制器。

能滿足您需求的多樣化功能

應用與認證

應用與認證

我們涵蓋多種不同應用的全方位專業知識,已套用在自動化系統 PSS 4000 的控制器中。提供各種功能,讓您建置廣泛的應用。此外,含 -R 標章的 PLC 控制器還具備特殊認證。此外,它們還符合鐵路領域、升降機及電扶梯的相關標準。對於嚴苛的環境,我們提供堅固的 PLC 控制器(-T),可在從 -40°C 至 70°C 的溫度範圍內使用。

我們的產品系列:自動化系統 PSS 4000 中的控制器

PSSuniversal PLC控制器

PSSuniversal PLC是PSS 4000自動化系統的「全功能」版本。可程式設計邏輯控制器(PLC)採用主流EN/IEC 61131-3語言,針對標準及安全任務進行程式設計,並利用圖形化程式編輯器PASmulti加以組態設定。由於採用內建的軟體模塊,因此相當容易進行標準化。
最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

技術支援

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

開啟聯絡表單
電話號碼:+886 70 1015 0068 (當地網路電話)
“邮件: [email protected]

「您需要哪些協助?」


我理解,除非本人同意,否則任何收集的個人資料僅限用於處理訂單及處理本人提出之查詢事宜。關於資料保護的詳細資訊以及聯絡資訊,請參閱此處: Pilz 資料保護
同意可隨時撤銷(透過電子郵件即可)。

* 必填欄位