輸入及輸出模組可以依照您的實際需求做個別組合。提供多個I/O模組,適用於安全相關、非安全相關、數位與類比訊號處理。日後對系統進行調整時,只需加入新模組或更換現有模組即可。這能為您提供極高度的使用彈性。PSSuniversal支援單一系統中獨特的安全及自動化功能組合。
PSSuniversal - 適合控制器及I/O系統的I/O模組
個別組合
I/O模組:彈性解決方案 – 您能獲得的優勢
- 輸入/輸出模組的個別組合,適用於I/O遠端系統和PSSuniversal控制系統
- 適合安全相關與標準控制任務的解決方案
- 系統的高精細度,代表能依據您的特定需求進行精確調整
- 模組的簡便交換能力,便於後續的系統調整
- 遠端I/O系統和控制系統為相同的硬體結構
- 只需抽換主要模組,即可變更成較高的效能類別
I/O模組的特色 – 概述
- 適合安全相關、非安全相關、數位或類比訊號處理
- 可不限順序安裝多達64個模組
- 供應電壓模組可組成不同的供應群組,或是做為更高效能類別的更新模組
- 基本模組做為模組的承載裝置,以確保對系統進行調整時,能輕鬆交換
I/O模組 – 適合各種廣泛的不同應用
提供眾多功能安全和標準控制功能的輸入/輸出模組,適用於各種應用。系統的精細度能確保面對各種周邊設備調整時,提供最大的靈活性。
耐溫模組
符合嚴苛環境要求的元件,即使在溫度變化極大的環境中,也能可靠地運作。針對這些情況提供在類型說明中標示為T的PSSuniversal特殊模組。在無法實施控制機櫃加熱、不符經濟效益或是在環境溫度過高的情況下,可使用這些模組。在-30 °C至+60 °C的溫度範圍中,可靠地承受污染程度2以內的潮濕與水氣凝結。
可隨您的產業應用而個人化
我們的產品系列:適合控制器及I/O系統的I/O模組
最上方
Contact
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
技術支援
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]