text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
  • 1(current)
  • 2
33 Products found
PSSu E F DI OZ 2-T
314220
GTIN: 4046548049176
PSSu,電子模組,故障安全,數位輸入與輸出,1 個輸入, 1 個測試脈衝輸出 0.25 A,1 個輸出,2 A,雙極,防短路, 防過載,無反饋,用於較高環境要求。

On request
PSSu E F 4DO 0.5-T
314210
GTIN: 4046548049152
PSSu,電子模組,故障安全,數位輸入與輸出,4 個輸出, 0.5 A,單極,正切換,防短路,防過載, 無反饋,用於較高環境要求。

On request
PSSu E F AI I-T
314260
GTIN: 4046548051285
PSSu,電子模組,故障安全,類比輸入與輸出,1 個輸入,0 - 25.59 mA,雙極,差動輸入,解析度 12 Bit,用於較高 環境要求。

On request
PSSu E F AI U-T
314265
GTIN: 4046548051292
PSSu,電子模組,故障安全,類比輸入與輸出,1 個輸入,- - 10.24 - 10.23 V,雙極,差動輸入,解析度 13 Bit,用於較高 環境要求。

On request
PSSu E F 4DI-T
314200
GTIN: 4046548049145
PSSu,電子模組,故障安全,數位輸入與輸出,4 個輸入, 2 個測試脈衝輸出 0.25 A,用於較高環境要求。

On request
PSSu E F 2DO 2-T
314215
GTIN: 4046548049169
PSSu,電子模組,故障安全,數位輸入與輸出,2 個輸出, 2 A,單極,正切換,防短路,防過載, 無反饋,用於較高環境要求。

On request
PSSu E F 2DOR 8-T
314225
GTIN: 4046548049183
PSSu,電子模組,故障安全,數位輸入與輸出,2 個輸出, 繼電器接點,8 A,N/O,無電位,用於較高 環境要求。

On request
PSSu E F 4DO 0.5
312210
GTIN: 4046548018615
PSSu,電子模組,故障安全,數位輸入與輸出,4 個輸出, 0.5 A,單極,正向開關,防短路,防過載, 無反饋。

On request
PSSu E F 2DO 2
312215
GTIN: 4046548018608
PSSu,電子模組,故障安全,數位輸入與輸出,2 個輸出, 2 A,單極,正向開關,防短路,防過載, 無反饋。

On request
PSSu E F DI OZ 2
312220
GTIN: 4046548018592
PSSu,電子模組,故障安全,數位輸入與輸出,1 個輸入, 1 個測試脈衝輸出 0.25 A,1 個輸出,2 A,雙極,防短路, 防過載,無反饋。

On request
PSSu E F 4DI
312200
GTIN: 4046548018622
PSSu,電子模組,故障安全,數位輸入與輸出,4 個輸入, 2 個測試脈衝輸出 0.25 A。

On request
PSSu E F AI U
312265
GTIN: 4046548018554
PSSu,電子模組,故障安全,類比輸入與輸出,1 個輸入,- - 10.24 – 10.23 V,雙極,差分輸入,解析度 13 Bit。

On request
PSSu E F 2DOR 8
312225
GTIN: 4046548018585
PSSu,電子模組,故障安全,數位輸入與輸出,2 個輸出, 繼電器接點,8 A,N/O,無電位。

On request
PSSu E F AI I
312260
GTIN: 4046548018561
PSSu,電子模組,故障安全,類比輸入與輸出,1 個輸入,0 - 25.59 mA,雙極,差分輸入,解析度 12 Bit。

On request
PSSu E F AI U-R
315265
GTIN: 4046548067842
PSSu,電子模組,故障安全,類比輸入與輸出,1 個輸入,- - 10.24 - 10.23 V,雙極,差動輸入,解析度 13 Bit,用於 鐵路應用。 重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品或後續產品。

On request
PSSu E F 4DO 0.5-R
315210
GTIN: 4046548067798
PSSu,電子模組,故障安全,數位輸入與輸出,4 個輸出, 0.5 A,單極,正向開關,防短路,防過載, 無反饋,用於鐵路應用。 重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品或後續產品。

On request
PSSu E F AI I-R
315260
GTIN: 4046548067828
PSSu,電子模組,故障安全,類比輸入與輸出,1 個輸入,0 - 25.59 mA,雙極,差動輸入,解析度 12 Bit, 無電位,用於鐵路應用。 重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品或後續產品。

On request
PSSu E F 2DO 2-R
315215
GTIN: 4046548067804
PSSu,電子模組,故障安全,數位輸入與輸出,2 個輸出, 2 A,單極,正切換,防短路,防過載, 無反饋,用於鐵路應用。 重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品或後續產品。

On request
PSSu E F 2DOR 8-R
315225
GTIN: 4046548067811
PSSu,電子模組,故障安全,數位輸入與輸出,2 個輸出, 繼電器接點,8 A,N/O,無電位,用於鐵路應用。 重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品或後續產品。

On request
PSSu E F 2DI 60-R
315201
GTIN: 4046548067781
PSSu,電子模組,故障安全,數位輸入與輸出,2 個輸入 60 V,用於鐵路應用。 重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品或後續產品。

On request
  • 1(current)
  • 2

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use