遠端 I/O 系統 PSSuniversal 2 可選擇用於安全相關、非安全相關及數位信號處理的 I/O 模組。使用安全和標準功能的自由組合,您可以將系統配置成符合您的要求。使用PSSuniversal 2能輕鬆地對系統追溯調整。配置可在我們的軟體工具 PASconfig 中進行。
PSSuniversal 2 – 適合您遠端 I/O 系統的 I/O 模組
自由組合您的應用
全新產品:擴展遠端 I/O 系統 PSSuniversal 2 的應用範圍!
遠端 I/O 系統 PSSuniversal 2 採用全新配備電壓和電流信號類比輸入和輸出的電子模組!配備 120 V交流信號、六個數位輸入的附加電子模組,能夠與其他主電源一起使用,例如美國市場上可使用。
所有電子模組皆適合配備 PPROFINET / PROFIsafe 和 EtherNet/IP / CIP Safety 的主要模組。無論使用的控制網路和協定為何,這些模組皆可應用。主要模組與電子模組之間的通訊經由底板進行。因此您可以在操作期間更換或重新配置電子模組,而不必關閉整個安裝過程。如此可減少機器停機時間。工廠自動化的理想選擇!
採用 I/O 模組的靈活解決方案 –優勢一覽
- 系統的細微性佳,能精準調適符合您的要求
- 模組可在追溯調適系統時簡易更換
- 功能安全為基本功能
I/O 模組特色總覽
- 精確診斷,可快速找出錯誤加以修正
- 由於 12.5 mm 上最多可達 16 個通道的最大縮緊密度,使得尺寸最小化
- 任何結構組合皆包含安全和標準功能
- 可不限順序安裝多達64個模組
- 底板作為模組的承載單元,確保可在調適系統時簡易更換
個別獨特如同您的產業應用
我們的產品系列:適合您遠端I/O系統的I/O模組
最上方
Contact
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
技術支援
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]