PSSuniversal 2 – 適合您遠端 I/O 系統的 I/O 模組

自由組合您的應用

PSSuniversal 2 – I/O模組

遠端 I/O 系統 PSSuniversal 2 可選擇用於安全相關、非安全相關及數位信號處理的 I/O 模組。使用安全和標準功能的自由組合,您可以將系統配置成符合您的要求。使用PSSuniversal 2能輕鬆地對系統追溯調整。配置可在我們的軟體工具 PASconfig 中進行。

全新產品:擴展遠端 I/O 系統 PSSuniversal 2 的應用範圍!

遠端 I/O 系統 PSSuniversal 2 採用全新配備電壓和電流信號類比輸入和輸出的電子模組!配備 120 V交流信號、六個數位輸入的附加電子模組,能夠與其他主電源一起使用,例如美國市場上可使用。

所有電子模組皆適合配備 PPROFINET / PROFIsafeEtherNet/IP / CIP Safety 的主要模組。無論使用的控制網路和協定為何,這些模組皆可應用。主要模組與電子模組之間的通訊經由底板進行。因此您可以在操作期間更換或重新配置電子模組,而不必關閉整個安裝過程。如此可減少機器停機時間。工廠自動化的理想選擇!

 

 

 

擴展遠端 I/O 系統 PSSuniversal 2 的應用範圍

採用 I/O 模組的靈活解決方案 –優勢一覽

  • 系統的細微性佳,能精準調適符合您的要求
  • 模組可在追溯調適系統時簡易更換
  • 功能安全為基本功能

I/O 模組特色總覽

PSSuniversal 2 I/O模組的特色
  • 精確診斷,可快速找出錯誤加以修正
  • 由於 12.5 mm 上最多可達 16 個通道的最大縮緊密度,使得尺寸最小化
  • 任何結構組合皆包含安全和標準功能
  • 可不限順序安裝多達64個模組
  • 底板作為模組的承載單元,確保可在調適系統時簡易更換

個別獨特如同您的產業應用

我們的產品系列:適合您遠端I/O系統的I/O模組

PSSuniversal 2 - 安全I/O模組

處理安全訊號的模組。

PSSuniversal 2 - 標準I/O模組

處理標準訊號的模組。

PSSuniversal 2 - 背板

可輕鬆組裝個別模組的背板。

PSSuniversal 2 - 配件

提供PSSuniversal 2的配件,包括連接端子、各種銘牌架和記憶媒體。

PSSuniversal 2 – 電源供應模組

適用於週邊設備的電壓供應,以及組成不同的供應群組。

PSSuniversal 2 – 分流模組

連接週邊設備的模組。
最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

技術支援

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

開啟聯絡表單
電話號碼:+886 70 1015 0068 (當地網路電話)
“邮件: [email protected]

「您需要哪些協助?」


我理解,除非本人同意,否則任何收集的個人資料僅限用於處理訂單及處理本人提出之查詢事宜。關於資料保護的詳細資訊以及聯絡資訊,請參閱此處: Pilz 資料保護
同意可隨時撤銷(透過電子郵件即可)。

* 必填欄位