IO-Link Safety

安全通訊達到現場層級 – 在一個系統中

憑藉 IO-Link Safety,您可以將感測器安全整合達到現場層級 – 快速便利並符合 IEC 61139-2 全球標準化。點對點通訊可實現高達 PL e(SIL 3)的最大安全性,且不受所使用的現場總線 Fieldbus 限制。

您可獲得的優勢:

  • 從控制器到感測器的安全通訊
  • 先進資料分析可最佳化程序診斷
  • 具備 Pilz 主站和感測器的完整系統
  • 來自我們專家的整合支援

享有我們作為 IO-Link Safety 合作夥伴和開發商的專業知識 – 我們可以協助您將其整合到您的應用中!

探索 IO-Link Safety – 立即觀看免費網路研討會!

網路研討會專家

探索 IO-Link Safety 如何讓您的自動化更安全、更有效永續。在網路研討會中,我們的專家簡要提供以下觀察見解:

  • IO-Link 和 IO-Link Safety – 背後的概念為何
  • 對於您的應用的優點
  • 技術原理
  • Pilz IO-Link Safety 系統
  • 實務範例和工業應用

(網路研討會僅提供英文版。)

IO-Link Safety:靈活。簡單。智慧。

增加的符號表示
時鐘的符號表示
放大鏡的符號表示

提高您的產能

IO-Link Safety 裝置自動自行識別並直接採用參數。這使其較容易更換、縮減機器停工時間並減少類型數量 - -意指貯存成本較低且效率較高。

節省時間 

採用標準纜線與接頭的簡單點對點連接,使得安裝較容易。裝置可透過 PLC 參數設定或使用 Pilz 配置工具便利配置 – 進行快速試運轉。

最佳化您的程序

IO-Link Safety 將診斷資料直接傳送到控制器 – 進行針對性維護並最佳化程序。以此方式提高您的機器狀態的透明度,並可使用這些資料進行程序最佳化。

如何實行 IO-Link Safety

您是否在工廠中使用大量安全感測器?那麼,IO-Link Safety 是適合您的解決方案。IO-Link 技術的這種擴展可實現從控制器到安全相關感測器的安全無縫通訊。採用快速接線和資料診斷選項簡單現場整合,可提供龐大潛力同時靈活且高效實行您的自動化。

在我們的客戶雜誌中閱讀更多

IO-Link Safety 圖形
機器的圖形表示

具備進入防護的包裝工廠 

  • 要求:  

在整合安全感測器時節省時間與空間。  

  • 解決方案: 

用於整合安全光柵 PSENopt II Advanced IOLS 和安全門防護的分散式 IO-Link Safety Master PDP 67 IOLS。E-Stop 緊急停止和 IO-Link 訊號燈也連接到 IOLS Master。 

  • 優點: 

透過現場的分散式 Master 可進行節省空間整合,並簡化接線節省大量安裝時間。 

機器人單元的圖形表示

採用整合式機器人技術進行材料搬運

  • 要求:  

安全防護進入點和安全門,並使機器停工時間減至最少。

  • 解決方案:  

具備屏蔽功能的安全光柵和控制單元 PITgatebox IOLS 將透過 Pilz IO-Link Safety Master 整合。這用作安全鎖定裝置 PSENmlock 的「IO-Link Safety 集線器」。 

  • 優點:  

安全感測器的整合簡單並節省時間,以及用於預測性維護的智慧資料診斷。

Pilz IO-Link Safety 系統

若要整合 IO-Link Safety,您需要Master、安全感測器等現場裝置,以及合適的纜線和配置工具。Pilz 可提供完整的一站式系統 – 安全且可靠。

Pilz IO-Link Safety Master PDP 67 IOLS
群組照片、產品及接線
機器設計師在連網生產工廠中使用筆記型電腦和 IO-Link Safety 配置工具

IO-Link Safety Master

作為安全控制器的介面,IO-Link Safety Master 支援達到現場層級的點對點通訊。採用 Pilz Master PDP 67 IOLS,除了 IO-Link Safety 裝置之外,您也可以連接 IO-Link 感測器和傳統安全感測器。

IO-Link Safety 裝置 

IO-Link Safety 裝置可直接與 IO-Link Safety Master 通訊,並提供重要狀態資訊。憑藉安全光柵 PSENopt II Advanced IOLS,Pilz 可提供用於存取防護的首款 IO-Link Safety 裝置。控制單元 PITgatebox IOLS 可搭配用於安全門防護的安全鎖定裝置 PSENmlock 使用。

纜線和配置工具

IO-Link Safety 使用 3 芯無屏蔽標準纜線。採用 IO-Link Safety,最多 32 位元組的資料將以高達 230.4 kbit/s 的速度在兩個方向上傳輸。採用 Pilz 配置工具,您可以配置和設定用於 IO-Link Safety Master 和裝置的參數。

「您需要哪些協助?」


我理解,除非本人同意,否則任何收集的個人資料僅限用於處理訂單及處理本人提出之查詢事宜。關於資料保護的詳細資訊以及聯絡資訊,請參閱此處: Pilz 資料保護
同意可隨時撤銷(透過電子郵件即可)。

* 必填欄位
最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

技術支援

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]