台灣 | 中文(繁體)

可程式小型控制器

眾多功能,單一解決方案!

可程式小型控制器

透過可程式安全技術的先驅PNOZmulti,您可以確保自己做出最正確的決定。其原因何在?因為Pilz皮爾磁提供您可靠、通行全球且尖端的系統。

可程式小型控制器可消除傳統安全繼電器與大型可程式控制系統間的差異。可程式小型控制器PNOZmulti主要用於建置多種安全功能!因此能簡單而又靈活地實現保護人員和機器功能的安全。

我們的小型控制器具備強大能力,能夠完整支援較小型機器上的機器控制。這是一款模組化且可擴充的系統,因此可以隨著您工廠設備或機器的擴充而成長,也能夠根據系統要求變化而調整。擴充模組使您能夠依據應用精確地調整控制結構。身為使用者,您只需購買真正用得到的功能。

提供最佳化圖像顯示:結合PNOZmulti與圖像顯示軟體PASvisu

現在,您可以使用完美定制的軟件來顯示使用小型控制器PNOZmulti的工廠!您可以利用直接連線連結PNOZmulti與網頁式圖像顯示軟體PASvisu,藉此透過PNOZmulti傳送所有受控制組件的輸入及輸出。PASvisu還提供容易操作的診斷選項。藉由快速重新啟動得到停機時間縮短的益處!

PASvisu

PNOZmulti現在相容於PASvisu

能在所有工程設計階段為您節省時間及成本—專屬於您的優勢

  • 適用於各種自動化環境與通訊系統的全球安全標準—具成本效益且可持久使用
  • 簡單的接線方式意味著更短的調試時間
  • 預先設定、經認證的軟體模塊造就輕鬆的組態設定修正
  • 簡單、全方位的診斷功能可將機器停工時間降至最低,並提高工廠設備的可用性
  • 從規劃到維護只需一套系統—可隨時擴充或修改功能
  • 最高的安全性—依接線方式不同,安全類別最高至EN ISO 13849-1的PL e等級和IEC 62061的SIL CL 3等級
  • 受安全組件涵蓋的自動化任務有助於達成合理配置

我們的產品系列:可程式小型控制器

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
10559
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw