屏蔽

屏蔽功能是在運作期間電子感測防護設備安全光幕、安全光柵或雷射掃描器)的安全、自動化且暫時暫停(不運作或使光變暗)。例如,其允許材料運輸進出危險區塊(連續屏蔽也為可能,並稱為遮蔽)。屏蔽功能週期包含四個階段,必須透過屏蔽功能指示燈識別。

特殊感測器可用來確保屏蔽功能控制器只有在物品穿過防護區域時才會啟動屏蔽功能程序。感測器必須以人員無法啟動屏蔽感測器的方式設置。若有人員進入受保護區域,則潛在危險移動將立即停止。

感測器設置

在配置屏蔽感測器時,可使用順序式或交叉式兩種不同的屏蔽方式。

  • 採用順序設置,多個感測器一個接著一個連接;其必須以一定順序連續啟用或停用。
  • 顧名思義,具備交叉屏蔽的兩個感測器的設置為交叉式。在這個方式下,必須同時啟動兩組感測器,才能觸發屏蔽功能程序。

對於屏蔽的應用領域

這類型典型的應用領域包括汽車產業、堆疊機和飲料裹包機,或是石材生產製造 (混凝土塊、磚等)。

 

各種屏蔽功能

最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

技術支援

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

本文是否有幫助?
開啟聯絡表單
電話號碼:+886 70 1015 0068 (當地網路電話)
“邮件: [email protected]

「您需要哪些協助?」


我理解,除非本人同意,否則任何收集的個人資料僅限用於處理訂單及處理本人提出之查詢事宜。關於資料保護的詳細資訊以及聯絡資訊,請參閱此處: Pilz 資料保護
同意可隨時撤銷(透過電子郵件即可)。

* 必填欄位