EtherCAT

EtherCAT是一項能夠同時滿足硬體和軟體需求的即時乙太網路自動化技術。此通訊協定公佈在IEC標準IEC61158和IEC61784,以及ISO 15745-4;其主要發展重點是低時基誤差的及精準同步和短週期時間。


EtherCAT設備類別

EtherCAT使用主從模式(master-slave)進行資料交換。主裝置(master)傳輸資料至從裝置(slave)。從裝置(slave)提供輸入資料給主裝置(master)。EtherCAT網路通常是由一部主裝置(master)和多部從裝置(slaves)組成。
範疇
EtherCAT特別適合快速的自動化應用。常見的應用包括包裝機、射出成形機和CNC加工機。


下列產品系列具有EtherCAT介面:

最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

技術支援

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

本文是否有幫助?
開啟聯絡表單
電話號碼:+886 70 1015 0068 (當地網路電話)
“邮件: [email protected]

「您需要哪些協助?」


我理解,除非本人同意,否則任何收集的個人資料僅限用於處理訂單及處理本人提出之查詢事宜。關於資料保護的詳細資訊以及聯絡資訊,請參閱此處: Pilz 資料保護
同意可隨時撤銷(透過電子郵件即可)。

* 必填欄位