SecurityBridge 工業防火牆

採用 SecurityBridge 工業防火牆確保安全!

SecurityBridge 能保護 Pilz 控制器防止入侵

SecurityBridge 工業防火牆是適用於工業資安領域的產品。適合工業應用的防火牆可保護工業自動化網路,避免入侵和未經授權存取。因此,全面防堵間諜活動與入侵,同時確保員工的安全與機器的運作!

SecurityBridge 榮獲 2019 年 GIT Security Award

GIT Security Award

應用程序防火牆 SecurityBridge 榮獲 GIT SECURITY Award 第 3 名。該獎項於 2018 年 11 月 27 日在德國紐倫堡舉行的國際自動化工業展(SPS IPC Drives)上頒發。

GIT SECURITY Award 頒發國內和國際獎項。從六個類別中,選出前三名創新產品。SecurityBridge 參賽項目為「類別 A – 自動化、網路資安的 IT 資安和安全」。該產品讓客戶、合作夥伴、市場參與者以及 GIT SICHERHEIT、GIT SECURITY 和 messtec drives Automation 等雜誌的讀者留下好評,在其他 14 個決賽者中脫穎而出。

使用 SecurityBridge 的方式

SecurityBridge 可連接至 PNOZmulti 基礎主模組、PLC 控制器 PSSuniversal PLC 或 Pilz 系列之外任何其他用戶的上位控制器。電腦與裝置間的連線因此受到保護。只有擁有相關權限的使用者才能變更專案的配置。如此可保護網路防止遭受未經授權的存取。如此,用戶端電腦與 SecurityBridge 之間的資料傳輸不會被竊聽及入侵。

SecurityBridge 也能控制程序資料流量,並監控安全系統的完整性。對檢查總和碼的變更,可提供關於對控制器專案中專案的變更的資訊。

SecurityBridge

優勢:

SecurityBridge 的優勢
  • 依據標準 IEC 62443-4-1 所開發出
  • 安裝簡單,無需調整網路參數
  • 配備以作用為基礎的使用者管理的 VPN 連接
  • 配置變更只能由授權使用者執行
  • 提高可用性,因為只有來自容許通訊關係的資料才能核准
  • 程序資料對於時間有限應用以低延遲線速轉送
  • 藉由查驗檢查總和碼(CRC)偵測對專案的未經授權變更
  • 全方位診斷功能
  • 透過網頁式使用者介面簡單配置
  • 持續更新對於受保護控制系統無功能上反饋

技術特色:

  • 用於連接到乙太網路的 2 個 RJ45 插座
  • 建立用於確保資料傳輸安全的 VPN 通道的 VPN 伺服器
  • IP 連接和現場總線 Fieldbus 的轉送規則
  • 旁通模式(資安功能為了診斷目的而暫時停用)
  • 用於維護作業的設置模式
  • 輸出以顯示例如連接狀態或操作模式
  • 輸入以觸發某些功能或事件訊息(如設置模式的啟用)
  • 橋接模式(使得網路資安能夠擴充,而無需改變 IP 位址配置)
  • 透過 RADIUS 對使用者進行集中式身分驗證
  • 在 USB 記憶體上儲存和還原配置的 USB 連接埠
  • 用於錯誤訊息和診斷的 LED 指示燈
  • 透過 SYSLOG 連接到中央診斷伺服器
SecurityBridge

我們的產品系列:工業資安

Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 2 25700068
電子郵件: info@pilz.tw

技術支援

電話號碼: +886 2 2570 0068
電子郵件: info@pilz.tw