適用於人機協同作業的PRMS 碰撞測量組

用於驗證您的 HRC 應用的全方位租賃概念

適用於人機協同作業的PRMS 碰撞測量組

人機協同作業:沒有安全的機器人,只有安全的機器人應用!

人員與機器人的互動日漸頻繁,需要新的機器人領域解決方案。Pilz 器人PRMS 可協助您依據 ISO/TS 15066 規範,實現安全且符合標準的人機協同作業(HRC)。透過碰撞測量組PRMS,您可以透過判定可能發生碰撞的功率和力道驗證人機應用。

由於我們的全方位概念,讓您能採用最新的碰撞測量產品。可以選擇購買租賃 PRMS。軟體更新及定期校正可保證測量符合標準。

請參見碰撞測量組PRMS 運作時的情況:依據 ISO/TS 15066 符合標準的碰撞測量

由於人員與機器人共同處於無安全圍欄的工作空間,因此人機協同作業需要高度安全性。
技術規範 ISO/TS 15066 是為了保護操作人員而發佈。依據 ISO/TS 15066,在可能發生碰撞的情況下,在技術 4 HRC 應用(無安全圍欄)中必須考慮疼痛閾值。若人員與機器人之間的接觸維持在所定義的值範圍內,則符合標準。因此所有人機應用都需要相關措施。請觀賞影片,進一步了解 PRMS!

碰撞測量組的功能

力量測量

力量測量裝置配備彈簧與感測器,可測量對人體施加的力量。
九條不同的彈簧擁有不同的彈簧力係數,在力量測量中用於重現不同的身體部位。

壓力測量

壓力試紙用來測量區域壓力,並將測量結果與標準指定的極限值加以比較。
便於使用的軟體工具則進行力量測量的驗證與數據化,以及產生測試報告。 

使用 PRMS 進行碰撞測量

全方位的概念

碰撞測量組 PRMS
  • 租賃或購買 – 根據需要
  • *實務產品訓練為期 1 天
  • 力量測量裝置 PRMS
  • 壓力試紙
  • 壓縮元件
  • 用於評定壓力試紙的掃描器
  • 精密售後服務套件 – 包括校正及軟體更新
  • 堅固耐用的攜帶箱

*產品訓練將在您購買 PRMS 組時隨附。當您租賃 PRMS 組時,產品訓練的價格將依租賃期間而定

PRMS 可協助您實現安全機器人應用

  • 符合標準的力量和壓力測量
  • 精確驗證
  • 實際應用
  • 標準化測量程序
  • 對工作站進行現實評估
  • 由於測量元件便利,簡單即可使用
  • 軟體配備協定工具 – 用於簡單評定、圖像顯示及文件記錄
  • 彈性可適應環境條件,例如彈簧可自由運用

碰撞測量組的特色

PRMS 詳細資訊
  • 堅固耐用的製品
  • 高品質的元件
  • 可自由運用的彈簧
  • 授權軟體隨附協定工具

產品系列:碰撞測量組 PRMS

PRMS 碰撞測量裝置

進行人機協同作業的驗證期間,使用碰撞測量裝置 PRMS 來記錄若發生撞擊將產生的力道與壓力。PRMS 可租購。

PRMS 備品

碰撞測量裝置PRMS 的備品包括彈簧、壓力指示膜和壓縮元件、掃描器以及校準表。
最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

技術支援

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

開啟聯絡表單
電話號碼:+886 70 1015 0068 (當地網路電話)
“邮件: [email protected]

「您需要哪些協助?」


我理解,除非本人同意,否則任何收集的個人資料僅限用於處理訂單及處理本人提出之查詢事宜。關於資料保護的詳細資訊以及聯絡資訊,請參閱此處: Pilz 資料保護
同意可隨時撤銷(透過電子郵件即可)。

* 必填欄位