Pilz 的品質

符合 DIN EN ISO 9001 標準的品質管理系統

作為「安全大使」,Pilz 是全球可靠的合作夥伴。為確保我們客戶的成功,我們在全球生產的所有階段皆仰賴高標準和卓越品質。我們的元件和系統擁有世界各地認證和許可。這可避免專案內昂貴的重新調整工作,並增加您的銷售與出口機會。

Pilz 品質管理系統符合 DIN EN ISO 9001 標準

品質指導原則

整合式品質管理系統有關的外部與內部影響因素,將進行持續評估。此處相關的是影響持續提供高品質產品與服務能力的內部與外部因素,以滿足客戶需求和適用的法規與官方標準,從而持續提升客戶滿意度。

流程導向品質管理系統支援並嚴格檢視所有不可或缺的營運流程。介面得以明確規劃,實作責任得以控管,任務得以定義,並透過內部稽核監控其有效性。基於文件化的流程,我們共同確保為客戶提供最高品質的先進技術。

持續改善流程績效旨在於提高客戶滿意度。我們致力透過不斷分析流程,並(持續)培養公司每位員工的品質意識來確保這一目標。對員工所提出的改善建議進行可用性檢查和評估,若整體評估為正向,則可將其納入到公司現有流程中。結果是規劃、執行、檢查及改善的連續循環:

  • PDCA 循環(規畫-執行-檢查-改善)。

前瞻性、基於風險的思考,以及對威脅和機會進行深思熟慮且有意識的方法,是為了防止意外事件的發生。

其他認證

TÜV SÜD 認證

生產現場經過測試並持續受到監控

TÜV Süd認證 Pilz 生產據點所生產的產品,以及製造過程中使用的工作設備和措施,皆適合生產高品質電子產品。為此,有必要在嚴格條件下證明,從技術和組織方面來看,製造據點的建立和管理方式能確保製造和產品本身的可靠品質。授權貼附 TÜV Süd 測試標誌需受到嚴格條件約束,將由 TÜV Süd 認證機構定期進行檢測和監控。

用於開發的認證功能安全管理(FSM)

Pilz 的開發部門依照受嚴格條件和規範約束的管理系統(功能安全管理 FSM)運作,此系統符合 EN IEC 61508 要求。

FSM 通過 TÜV 的嚴格標準測試,並獲頒證書。基礎程序與措施將每年進行嚴格的測試

認證的縮圖

安全可靠的產品開發

TÜV Süd 在其審核中確認:Pilz 開發不僅安全,而且可靠!依據國際標準系列 IEC 62443「工業通訊網路 – 網路與系統資安」,Pilz 的開發程序符合對於安全產品開發的要求(「資安設計」)。對於這種開發,標準 IEC 62443-4-1 說明「資安開發生命週期程序」(SDL 程序)的要求。

審核的結果:Pilz 的開發符合標準的要求,並符合 SDL 程序。

開發程序更安全可靠

用於工程設計程序的認證功能安全管理(FSM)

用於工程設計程序的認證功能安全管理

奧斯菲爾 Pilz GmbH & Co. KG 的工程設計專案,是依據 EN IEC 61508-1 和 EN ISO 13849-1結構化功能安全管理程序進行,並經 TÜV SÜD 認證。基礎程序與措施也將每年皆進行審核程序。

Pilz 子公司可直接由 TÜV SÜD 進行認證,或按照規定要求行事。內部審核始終保證國際標準化流程

您安全防護裝置和機械安全檢驗的好夥伴

經 DAkkS 依據 ISO IEC 17020 標準認可的檢驗機構

Pilz – 您檢測安全防護裝置和機械安全的合作夥伴

位於奧斯菲爾的 Pilz GmbH & Co. KG 經營的獨立檢驗機構,經由 DAkkS 依據 ISO IEC 17020 標準認可。因此,我們的服務代表客觀性和高機器可用性。
將提供檢驗報告,以供討論之用。若通過檢驗,則機器將獲得 Pilz 品質標章。

正式認可的 EMC 測試實驗室

Pilz皮爾磁自2004年起,即成立通過DAkkS (德國認證機構)認可的獨立測試實驗室。這代表位於德國奧斯菲爾的 Pilz GmbH & Co. KG 有能力執行電磁相容性(EMC)與電氣安全(環境審核)領域的測試,且該公司有資格依據 ISO 17025 產生全球認可的測試報告。

經 DAkkS(德國認證機構)認可的獨立測試實驗室
EC ATEX 認證

防爆認證(ATEX)

Pilz 應用符合歐洲議會與理事會針對適用於潛在爆炸環境(ATEX)的設備和保護系統的指令 2014/34/EU 附錄 IV 要求的品質保證系統。

其他資訊

最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

臺灣皮爾磁有限公司

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

開啟聯絡表單
電話號碼:+886 70 1015 0068 (當地網路電話)
“邮件: [email protected]

「您需要哪些協助?」


我理解,除非本人同意,否則任何收集的個人資料僅限用於處理訂單及處理本人提出之查詢事宜。關於資料保護的詳細資訊以及聯絡資訊,請參閱此處: Pilz 資料保護
同意可隨時撤銷(透過電子郵件即可)。

* 必填欄位