新聞包,2022 年漢諾威工業展

目次

新聞稿

  • Pilz 在 2022 年漢諾威工業展上(9 館 D17 攤位)– 與 Pilz 一起「改造自動化」!
  • 2021 年會計年度:Pilz集團創下營業額歷史新高記錄, 通過了危機的考驗,變得更強大,相信已經為未來發展做好了準備:
  • Pilz 的全新 CEFS 資格認證 – 功能安全專家認證 – 符合功能安全
  • 全新遠端 I/O 模組 PDP67 PN 可節省控制機櫃和倉庫的空間 – 靈活分散式自動化 – 包含安全性
  • TÜV Süd 認證 Pilz 產品開發符合 IEC 62443-4-1 – Pilz 的開發安全可靠
  • Pilz 可提供用於安全監控包裝領域硬紙板進料的通過 TÜV-SÜD 認證解決方案 – 有效安全防護硬紙板進料

附加內容

  • 背景資訊: myPNOZ:新一代模組化安全繼電器-量身打造的安全性
  • 背景資訊: PSENradar、PSENscan 和 PSENopt II:提高產能的安全雷達系統與光電感測器技術-為固定與移動應用提供全方位防護
  • 背景資訊: 光電產品與解決方案必須涵蓋類型等級和所有保護要求 – 最佳無障礙安全防護
  • 背景資訊: 除了安全性以外,防護裝置的重要層面在於效率、經濟實惠與數位化-安全門管理 4.0
  • 背景資訊: PNOZmulti 2:適用於有效靈活自動化專案的高性能可程式小型控制器 – 全球安全標準
  • 背景資訊: 適用於未來工廠的模組化診斷解決方案 – 隨時隨地進行智慧診斷
  • 公司簡介

新聞稿

其他的內容:

其他的照片素材

最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

媒體聯絡