奧斯菲爾, 2025年10月28日

Pilz 的控制單元 PITgatebox 現在具備 IO-Link Safety 連接 – 提高安全門系統的效率和安全

自動化專家 Pilz 現在憑藉控制單元 PITgatebox IOLS 擴展其 IO-Link Safety 系統。這意指工廠與機械設備的控制不僅安全,而且較容易且有效。透過 IO-Link Safety Master,PITgatebox IOLS 即時將安全門系統的閘門狀態和運作狀態等診斷資料直接傳輸到工廠控制器。使用者享有降低的維護與操作成本,以及更有效的安全門系統。

Pilz 持續擴展其 IO-Link Safety 產品組合:除了首款認證的 IO-Link Safety Master PDP67 以外,控制單元 PITgatebox IOLS 現在已加入到 Pilz 的 IO-Link Safety 系統。這意指 IO-Link 技術的使用者也可以有效實行安全任務。作為開放式標準化通訊協定,IO-Link Safety 使得工廠的試運轉和維護皆較容易。智慧診斷功能也可實現早期集中式故障偵測。這導致可用性提高,且機器停工時間減少。 

對於閘門的全方位保護
使用者可以將 PITgatebox IOLS 作為獨立式裝置運行,或者搭配其他安全開關使用,支援有或無防護鎖定功能。由於 IO-Link Safety,此類應用所需的配置工作將標準化並顯著減少。此外,點對點連接可簡化接線。提供連接 PSENmlock、PSENslock 2 及 PSENcode 等 Pilz 安全開關選項,工廠操作人員擁有專為其個別需要所量身打造的一站式模組化安全門解決方案。 
控制單元 PITgatebox IOLS 結合按鈕、鑰匙開關及 E-Stop 緊急停止按鈕,並也可個別配置。因此,安全門系統的實作不僅安全有效,而且靈活。

即時且安全控制工廠與機械設備:憑藉 PITgatebox IOLS,Pilz 採用 IO-Link Safety 技術推出其控制單元的新版本。其可提高透明度和產能。(照片:© Pilz GmbH & Co. KG)
即時且安全控制工廠與機械設備:憑藉 PITgatebox IOLS,Pilz 採用 IO-Link Safety 技術推出其控制單元的新版本。其可提高透明度和產能。(照片:© Pilz GmbH & Co. KG)

即時且安全控制工廠與機械設備:憑藉 PITgatebox IOLS,Pilz 採用 IO-Link Safety 技術推出其控制單元的新版本。其可提高透明度和產能。(照片:© Pilz GmbH & Co. KG)

最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

媒體聯絡

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

開啟聯絡表單
電話號碼:+886 70 1015 0068 (當地網路電話)
“邮件: [email protected]

「您需要哪些協助?」


我理解,除非本人同意,否則任何收集的個人資料僅限用於處理訂單及處理本人提出之查詢事宜。關於資料保護的詳細資訊以及聯絡資訊,請參閱此處: Pilz 資料保護
同意可隨時撤銷(透過電子郵件即可)。

* 必填欄位