Pilz 安全門系統 PSENmgate 現已推出更多產品版本: 新版本具備更多操作功能,另一版本具備優化接線可加速安裝。專用於扇門的門把模組也新增到該系統。PSENmgate 憑藉更簡便的操作和更靈活的安裝而脫穎而出。因此,安全門系統的新版本涵蓋更多應用領域 – 例如機器建構中的包裝技術,或機器人應用。
奧斯菲爾, 2025年10月7日
Pilz 安全門系統 PSENmgate 的新產品版本 – 豐富選項讓門安全防護更靈活
因此,PSENmgate 為進入防護的客製化安全概念提供了新的可能性。
全方位應用,操作更便利
具備較長外殼的新版本 PSENmgate 具有更多控制元件空間,例如按鈕、發光按鈕或鑰匙開關。這非常適合在安全門處需要全方位操作功能的應用。最重要的是:除了四個按鈕以外,此產品版本也提供整合式緊急停止以及逃脫釋放的選項。
最佳化纜線佈線
也有版本具備向上配線的纜線出口,可配合各自的機器環境。因此,可將其靈活整合到現有工廠設備中。同時,這種版本簡化了接線,進而簡化組裝。這實現了配線佈局優化,並縮短安裝時間。使用者可在機械設備上更快速地完成安全門防護裝置的試運轉。由於編碼型致動器,因此也具備高度防篡改保護。
除了用於滑門的現有門把以外,安全門系統現在包含新的門把版本:新門把已專為扇門優化,並有兩種不同尺寸,可靈活安裝。因此,透過安全門系統 PSENmgate 與門把的組合,可為使用者提供扇門的個別化適應解決方案。
最上方
Contact
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
媒體聯絡
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]