奧斯菲爾, 2024年11月7日

現在,伺服放大器PMC SI6和PMC SC6將安全直接整合至驅動,以實現最大生產力-最大安全-直接在驅動中!

憑藉Pilz所推出的輕巧型伺服放大器PMC SI6和伺服放大器PMC SC6,現在可輕鬆執行高達最高安全層級PL e的驅動整合安全運動。這透過直接整合至驅動中的安全功能確保。動作監控功能以提供這些用途使用。使用者可個別結合這些,獲得一款靈活的可擴充式安全解決方案。透過這款驅動整合解決方案,錯誤反應可靈活調適,降低機器停機時間。

開放式驅動解決方案可獨立應用於馬達類型及回授系統。即便面對最多樣化的要求,工廠與機械設備也可以最高生產力及可用性運行。
兩款伺服放大器皆具備符合高達EN 61800-5-2中PL e的安全運動功能,以及運動監控功能。透過評估內部系統變數保障安全。無需第二個編碼器即可達到SIL 3或PL e。僅透過一個標準回授系統的解決方案降低整體成本。

迅速連結眾多安全功能
安全運動功能包含眾多安全停止功能,運動功能及煞車功能,如SS1、SS2,SOS和SLS。
藉由使用FSoE(FailSafe over EtherCAT),使用者可輕鬆迅速地將這款解決方案整合至機器的安全概念。FSoE同時確保裝置間的安全交互通訊。透過FSoE的連接代表接線工作減少、安全性提升,因應用隨時可用。 因此可加速調試。

從獨立到多軸應用的伺服防大器
 伺服放大器 PMC SI6和PMC SC6適用於小型至大型工廠和機械設備中的多軸應用。
獨立驅動控制器PMC SC6適用於2至4軸的小型工廠和機械設備。 具備伺服放大器的可擴充式多軸解決方案PMC SI6用於具備4軸以上的工廠與機械設備。這種串聯技術軸模組透過獨立式驅動控制器PMC PS6的中間電路連接供應能源。這代表其無需自己的電源供應單元,使用者擁有節省成本的解決方案。

搭配我們的IndustrialPI做為PLC 可程式控制器,伺服馬達PMC EZ及可程式小型安全控制器PNOZmulti2,Pilz使用者即擁有完整,安全又經濟實惠的一站式解決方案。

憑藉Pilz所推出的精巧型伺服放大器PMC SI6和伺服放大器PMC SC6,現在可輕鬆執行高達最高安全層級PL e的驅動整合安全運動。這透過PMC SI6及PMC SC6上的安全功能加以確保,目前已被直接整合至驅動中。 (照片:© Pilz GmbH & Co. KG)
憑藉Pilz所推出的精巧型伺服放大器PMC SI6和伺服放大器PMC SC6,現在可輕鬆執行高達最高安全層級PL e的驅動整合安全運動。這透過PMC SI6及PMC SC6上的安全功能加以確保,目前已被直接整合至驅動中。 (照片:© Pilz GmbH & Co. KG)

憑藉Pilz所推出的精巧型伺服放大器PMC SI6和伺服放大器PMC SC6,現在可輕鬆執行高達最高安全層級PL e的驅動整合安全運動。這透過PMC SI6及PMC SC6上的安全功能加以確保,目前已被直接整合至驅動中。 (照片:© Pilz GmbH & Co. KG)

最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

媒體聯絡

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

開啟聯絡表單
電話號碼:+886 70 1015 0068 (當地網路電話)
“邮件: [email protected]

「您需要哪些協助?」


我理解,除非本人同意,否則任何收集的個人資料僅限用於處理訂單及處理本人提出之查詢事宜。關於資料保護的詳細資訊以及聯絡資訊,請參閱此處: Pilz 資料保護
同意可隨時撤銷(透過電子郵件即可)。

* 必填欄位