模組化且分散式生產工廠的快速試運轉,是數位化工業生產的重要層面。Pilz推出的IO-Link Safety系統的IO-Link Safety Master PDP67現已上市,可實現此目標。可應用於雙向通訊的簡單執行,最高達現場層級。做為連接至更高層級安全控制器的分散式介面,可實現各種連接,如搭配IO-Link Safety的安全感測器,甚或是標準IO-Link感測器或致動器。無論是安全相關或標準通訊,使用者皆可享受現場層級的靈活無縫安全通訊,最高達等級PLe / SIL3。
奧斯菲爾, 2025年10月2日
Pilz推出的適用於IO-Link Safety系統分散式通訊的IO-Link Safety Master,至現場層級的彈性全方位方案
Pilz所推出的IO-Link Safety Master透過增加功能安全的安全通訊選項,提升傳統IO-Link Master功能。
模組化工廠
具備四個IO-Link Safety連接埠(A級),以及另外四個連接埠,每個都具備可程式化安全數位輸入或輸出。必要時,感測器和致動器「共用」同一連接。因此,使用者可讓其設計更靈活,並加以擴充。做為更高層級安全控制器的分散式介面,IO-Link Safety Master PDP67可處理IO-Link Safety與故障安全訊號,以及IO-Link和標準訊號。此外,傳統安全感測器(如具備OSSD輸出的類型),甚或是制動器,皆可用現場層級連接。因此可落實模組化工廠概念。
透過M12插件連接隨插即用,減少配線工作。應用程式可透過整合式網路伺服器輕鬆配置應用及試運轉,並能更快速地診斷故障。以現場層級減少試運轉時間並將停機時間降至最低。因此,分散式系統運轉更可靠、生產力更高。
堅固耐用又可靠的Master,無所不在
歸功於IP67或IP69的堅固耐用防護等級,IO-Link Safety Master PDP67可直接安裝於機器及(或)應用於特別嚴苛的環境中,適用於海拔高達5000公尺和-30°C至+70°C的操作溫度。這代表產品為工業或戶外環境提供可靠安全性,無論是在充滿灰塵、煙霧或類似條件的環境中。將感測器連接至IP67 I/O,取代了到控制機櫃的整體輸入接線,從而減少了佈線工作,並節省控制機櫃中的重要空間。工廠可更快投入運轉。
Pilz將推出現場層級安全通訊的完整IO-Link Safety系統;除了Master外,系統解決方案還包含了感測器、現場裝置和相容配件,與配置工具。
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]