奧斯菲爾, 2024年10月2日

小型安全控制器 PNOZmulti 2採用新輸入和輸出模組 PDP67,適用於分散式周邊設備 - 與現場直接且堅固的「連結」

Pilz 的安全小型控制器 PNOZmulti 2 提供兩種新型輸入和輸出模組 PDP67,防護等級為 Ip67,適用於現場可靠彈性的分散式通訊。這兩種新型模組都有4個 5-pin 或2個 5-pin 和2個 8-pin M12 插件接頭,可直接安裝在機器上。它們能可靠地評估來自現場連接的感測器和致動器(例如 E-STOPS)的訊號。因此,機器的安全性和高度可用性。

新型輸入/輸出模組的防護等級為 Ip67,無需從現場到控制機櫃進行複雜的電纜佈線,因此可加快調試速度。使用者可受惠於較低的擴充和安裝成本。模組化機器概念很容易實現。


適用於「標準」和特殊應用。
這兩種新型模組具有耐髒和防水功能。因此,它們也可在惡劣的環境中使用。例如,含不鏽鋼螺絲連接的新版本適用於食品業。使用者在軟體工具中選擇所需的 PDP67 模組PNOZmulti Configurator,然後設定自己的個別安全電路。例如,可以監控 E-Stop, 安全門開關,光幕,安全鎖定裝置甚至閥門。

快速、簡便地擴充模組化生產工廠
透過連結模組PNOZ m EF PDP-Link,最多可將四個新模組連接到安全可配置的小型控制器 PNOZmulti 2。最多可透過一個 PDP67 模組在現場安全監控四個感測器和致動器。總共可監控多達 64 台。因此,使用者可根據需求靈活擴充分散式周邊設備。新模組還提供四個安全電晶體輸出。這些輸出可用於直接連接安全感測器技術。透過標準化的 M12 連接,這兩種模組可確保模組化生產工廠佈線時的高度彈性。因此,減少擴充與試運轉模組化生產工廠時的成本。

用於分散式周邊設備的彈性連接
新模組 PDP67 F 8DI4DO 5/5 ION 提供 8 個安全輸入和 4 個安全半導體輸出,可配置為標準、測試脈衝或 24 V 輸出。因此,其應用更加彈性。例如,Pilz 的 E-STOP 按鈕 PITestop、編碼型安全門開關 PSENcode 或安全光幕 PSENopt II,可透過4個 5-pin M12 插件接頭直接連接。
第二個新模組 PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION 提供兩個 5-pin 和兩個 8-pin M12 插件接頭。Pilz 安全鎖定裝置 PSENmlock 或 PSENmlock mini 現在可直接透過兩個 8-pin 插件接頭。此外,PSENmlock 安全鎖定裝置可串聯使用,因此只需使用一個連接埠。

Pilz 為小型控制器 PNOZmulti 2 提供輸入和輸出模組 PDP67 ,擴大分散式應用的產品組合。

Pilz 的安全可配置小型控制器 PNOZmulti 2 現在提供兩種全新輸入和輸出模組 PDP67。它們可直接安裝在機器上,並可靠地評估來自現場連接的感測器和致動器的訊號。(照片:© Pilz GmbH & Co. KG)
Pilz 的安全可配置小型控制器 PNOZmulti 2 現在提供兩種全新輸入和輸出模組 PDP67。它們可直接安裝在機器上,並可靠地評估來自現場連接的感測器和致動器的訊號。(照片:© Pilz GmbH & Co. KG)

Pilz 的安全可配置小型控制器 PNOZmulti 2 現在提供兩種全新輸入和輸出模組 PDP67。它們可直接安裝在機器上,並可靠地評估來自現場連接的感測器和致動器的訊號。(照片:© Pilz GmbH & Co. KG)

最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

媒體聯絡