2026年3月23日

設計堅固耐用:適用於嚴苛工業環境的可靠安全感測器技術

現今工業廠房的運作正在改變,時常是在極端條件下。所以,安全感測器不僅必須具有精確偵測能力,而且也必須有彈性。Pilz 的安全感測器 PSEN 是專為在有灰塵、震動、寒冷、濕度清潔程序的環境中使用所設計。由於高防護等級、對衝擊和震動的穩定度以及耐用設計,因此其可持續提高工廠設備效率。 

堅固耐用的感測器解決方案包含例如安全光柵 PSENopt II安全鎖定裝置 PSENslock 2安全雷達系統 PSENradar。每種技術皆對於特定環境進行最佳化,從需要嚴守衛生法規的區域到容易產生灰塵和碎屑的應用,例如金屬和木工。

儘管有灰塵、寒冷或震動,我如何確保持續安全?

Pilz PSEN 感測器技術的設計堅固耐用,即使在嚴苛環境中也能保證可靠運作,因此可減少機器停工時間。

  • 雷達技術 PSENradar 對灰塵、碎屑、光線或火花不敏感,並能夠在木材與金屬加工、戶外區域或重工業領域提供可靠保護。
  • 安全光柵 PSENopt II 可提供靈活應用選項、快速安裝、無死角,以及 50g 的耐衝擊強度。在 -25°C 至 +60°C 的溫度下使用也沒有問題。
  • 具備防護等級 IP67,安全鎖定裝置 PSENslock 2 高度防塵與防水。更衛生的設計可防止灰塵和髒汙沉積。具備不鏽鋼元件的特殊版本也可用於包裝工業中需要嚴守衛生法規的應用。 

立即探索堅固耐用的 PSEN 安全感測器技術

最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

本文是否有幫助?
開啟聯絡表單
電話號碼:+886 70 1015 0068 (當地網路電話)
“邮件: [email protected]

「您需要哪些協助?」


我理解,除非本人同意,否則任何收集的個人資料僅限用於處理訂單及處理本人提出之查詢事宜。關於資料保護的詳細資訊以及聯絡資訊,請參閱此處: Pilz 資料保護
同意可隨時撤銷(透過電子郵件即可)。

* 必填欄位