2023年10月17日

新安全鎖定裝置 PSENmlock mini

強力防護鎖定。小型且安裝簡單。

用於人員保護的新安全鎖定裝置 PSENmlock mini,可擴充 Pilz 具備防護鎖定的安全開關產品組合。其僅 30x30x159 mm 的精巧型設計,PSENmlock mini 非常適合有限空間應用,例如活動門或外蓋等。此小型安全鎖定裝置具有 1950 N 的鎖固力 FZH(F1max:3900 N),可為高達 PL d、類別 3(EN ISO 13849-1)的人員保護應用提供安全防護鎖定。
 

  • 附接快速且靈活

其可安裝在安全防護裝置內部或外部 – 以適合您的應用。此外,致動器可從右側、左側及前側附接,因此可提供高度靈活性。因此,扇形門和滑動門也可輕鬆安全防護。 

  • 高度安全

螺線管的雙通道操作和雙穩態防護鎖定原理,可在電力故障的情況下提供保證 :狀態可維護,且閘門關閉。您也可以從能源消耗降低獲益。自我監控 OSSD 輸出能夠偵測到接線中的故障,並在發生故障時立即將機器切換成安全狀態。

  • 高度擅改保護

編碼可自由選擇 – 編碼型、完全編碼型或唯一編碼型。輔助釋放裝置可整合在兩側上。此外,PSENmlock mini 也可串聯連接最高可達 PL d、類別 3從而可盡量減少接線並簡化試運轉。 

搭配具備整合式存取權限系統 PITreader控制單元 PITgatebox、智慧診斷系統 SDD 及小型安全控制器 PNOZmulti 2,結果是適用於安全防護您的安全門的完整經濟實惠且可靠的解決方案。 

您可以獲得的優勢:

  • 顯著節省空間:比 PSENmlock 更小 60% 
  • 強大鎖固力 FZH 高達 1950 N(F1max:3900 N)
  • 只需兩顆螺絲即可簡單安裝
  • 靈活的致動器可安裝在安全防護裝置內部和外部,並可從右側、左側及前側附接
  • 由於螺線管的雙通道操作,安全性高
  • 雙穩態防護鎖定原理可確保即使在電力故障的情況下也能安全運作,並降低能源消耗 
  • 符合 EN ISO 14119 的高度擅改保護;編碼可自由選擇
  • 最高可達 PL d、類別 3 的安全串接可快速簡單實行
  • 具備防護等級 IP67 的 RFID 安全開關的最佳 經濟性
  • 非常適用於包裝、製藥、及食品與飲料業,以及工具機產業

在紐倫堡的 SPS 展覽上深入探索

是否想要瞭解更多資訊?那麼歡迎蒞臨 SPS 展覽,並直接使用體驗新的 PSENmlock mini在我們的簡報「用於程序和人員保護的安全鎖定裝置 – 如何為我的安全門找到合適解決方案?」中,您也將得到正確應用安全鎖定裝置的重要資訊。

關於 SPS 的一切事物!

人員在幾個螢幕前面參與客戶服務

是否對有關新安全鎖定裝置 PSENmlock mini 的其他資訊感興趣?那麼請洽詢我們的專家。

立即聯絡我們!
產品圖片 PSENmlock mini
最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

本文是否有幫助?
開啟聯絡表單
電話號碼:+886 70 1015 0068 (當地網路電話)
“邮件: [email protected]

「您需要哪些協助?」


我理解,除非本人同意,否則任何收集的個人資料僅限用於處理訂單及處理本人提出之查詢事宜。關於資料保護的詳細資訊以及聯絡資訊,請參閱此處: Pilz 資料保護
同意可隨時撤銷(透過電子郵件即可)。

* 必填欄位