尚未聽過全新安全繼電器 myPNOZ 的人,歡迎繼續閱讀!我們將解答關於全新安全繼電器的常見問題。
2021年9月23日
全新安全繼電器 myPNOZ
全新安全繼電器 myPNOZ 彌補了用於單一安全功能的簡單安全繼電器與可程式小型控制器間的差距。採用全新模組化安全繼電器,您可以監控最多 16 項安全功能,而無需任何編程知識。透過線上工具 myPNOZ Creator 點擊一下,直覺式組裝您的解決方案。亮點:在您收到安全繼電器時,已經組裝好並已預先設定,因此您只需在控制機櫃中將其接線即可。準備好!
- 使用 myPNOZ 將帶來哪些新的產品特色和優點?
列舉 myPNOZ 的一些優點:全區安全功能和電源可透過主要模組選擇;擴充模組可依照需求選擇。模組可透過 BUS 接頭簡單快速連接。也可選擇繼電器和電晶體輸出。簡單即可擴充和擴展系統。
- 為什麼安全繼電器 myPNOZ 特別易於處理?
您無需任何編程知識;所有工程設計皆可能透過線上工具 myPNOZ Creator 和螺絲起子進行。無需任何編程知識,也無需拆卸整個系統,即可變更設定,並更換和擴充模組。
- myPNOZ 訂購程序是?
您可以透過 3 個簡單步驟打造您的 myPNOZ。您創建:只需使用易於使用的 myPNOZ Creator,您即可創建您的myPNOZ。我們構建:每個安全繼電器皆會依據您的配置預先組裝,由我們客製化打造。您安裝:myPNOZ 可快速簡易安裝。您將收到「能隨插即用」的myPNOZ。
- myPNOZ 上的「模組化結構」到底是什麼?
這種類型的模組化在市場上獨一無二(只需支付您所需要的部分)。您可以選擇多種輸入、輸出及輸入/輸出模組,並可以針對每種應用加以組裝。擴充模組也支援附加安全功能,並增加可用的接點數量。即使在進行調試之後!
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]