所有新資訊以及要考慮的內容一覽
2021年5月5日
針對無人搬運車(AGV)、自主移動機器人(AMR)及載人工業車輛自動功能的新國際標準
為回應自動駕駛車技術的快速發展,2020 年發佈了新的 ISO 3691-4。該標準的前身(EN 1525:1997)持續了 23 年,因此可說是期待已久。現在,可將其視為主要的國際 AGV 標準。在歐洲,隨著與 AGV及載人工業車輛的特定電氣層面和自動化功能相關的 EN 1175:2020 的發佈,提升了 AGV 標準。這兩項標準正在等待根據相關歐洲指令進行統一。
在美國,最近也更新了兩項標準:ANSI/ITSF B56.5:2019(AGV)和 ANSI/RIA R15.08-1:2020(AMR)。
新標準 ISO 3691-4 擴大對 AGV 的安全功能要求,以及如何驗證車輛的自動功能。因此,採用 EN ISO 13849 的安全設計方法,並針對車輛監控功能、各種操作模式及煞車控制規定所需性能等級。
有趣的是,該標準不僅適用於 AGV 製造商,而且包含對 AGV 使用者的要求。關鍵目標是在 AGV 的最後安裝環境中,需要對其進行適當分區。分區需要與應用的殘餘風險相關聯。
請持續關注 – Pilz 將提供關於 AGV 標準的全新服務與訓練!
最上方
Contact
臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣
電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]
本文是否有幫助?