2020年8月11日

安全雷射掃描器 PSENscan具備 ROS 套件

現在您也可以使用 PSENscan 進行無人搬運車(AGV)的動態導航

安全雷射掃描器 PSENscan 可為生產物流提供全新機會:由於來自開源架構的 (機器人作業系統)套件,現在 PSENscan 不僅可用於安全生產區域監控,也可用於導航無人搬運車(AGV)

在全新 ROS 套件的協助下,您所需導航資料可以 ROS 相容格式提供,而無需進行附加編程。因此,可輸入例如 SLAM 演算法(同步定位與測繪地圖)。例如:可生成用於動態導航的環境地圖,並使 AGV 避開障礙物。您可在生產環境中享有更動態且因此更安全的行動應用建置所帶來的優勢。

ROS 開放式模組化方法使得多台安全雷射掃描器能夠簡易整合到現有 ROS 環境中。採用 PSENscan 的應用可針對自訂任務靈活調適。Pilz ROS 套件符合 ROS 產業聯盟的產業要求,並依據 Pilz 開發標準進行開發和測試。因此,全新軟體功能可快速實行。

更多關於安全雷射掃描器 PSENscan 的資訊

前往 ROS 套件作為程式源碼

 

PSENscan 現在具備 ROS 套件
最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

本文是否有幫助?
開啟聯絡表單
電話號碼:+886 70 1015 0068 (當地網路電話)
“邮件: [email protected]

「您需要哪些協助?」


我理解,除非本人同意,否則任何收集的個人資料僅限用於處理訂單及處理本人提出之查詢事宜。關於資料保護的詳細資訊以及聯絡資訊,請參閱此處: Pilz 資料保護
同意可隨時撤銷(透過電子郵件即可)。

* 必填欄位