2019年5月28日

新 DIN EN ISO 20607 的現狀為何?

目前國際上正在制定新標準為 ISO 20607。規定機械設備說明手冊設計的基本要求。由於新標準將與機械指令協調一致,因此安全元件也受到影響。目前的新標準版本已可用作工程設計開發工作的穩定基礎。可能將於 2019 年期間發佈!

與機械指令有什麼關係?

標準草案的附件 ZA 定義了與機械指令 MD 2006/42/EC 的關係。因此,該標準是制定機械設備說明手冊時的準則。

prEN ISO 20607 與安全相關內容、說明手冊的對應結構和表示有關,並考慮到機器生命週期的所有階段。該標準確立了提供殘留風險資訊不可或缺的原則。

一旦 DIN EN ISO 20607 在歐盟官方公報上發佈,即可推定符合機械指令 2006/42/EC,且該標準將包含在調和標準清單中。目前尚不清楚是否將有過渡期。若有的話,最長可能為三年。過渡期也可能大幅縮短。

DIN EN ISO 20607 對工程設計的重要性為何?

機械設備與安全元件製造商將需要在早期階段,處理有關現有及未來說明手冊的潛在後果和影響。不符合標準可能意味著機械設備與安全元件 CE 認證

標準一發佈,即可透過 ISO 網路商店購買。

 

DIN EN ISO 20607 的現狀
最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

本文是否有幫助?