識別進入管理 – I.A.M.

從使用者身分驗證,到操作模式選擇或資料與網路資訊安全,到權限管理。我們可以在一個系統中提供安全和資安!

您如何掌握員工保護、責任保護、產能及資料保護?您如何提高品質,並同時防止對您的機器進行操縱?您如何同等保護您的資料和員工?

憑藉簡稱 I.A.M. 的「識別進入管理」,我們可提供產品和軟體的多種套件,以及專為日常進入管理挑戰所量身打造的解決方案。我們將協助您組織您的機器使用與員工權限。從簡單身分驗證到複雜使用管理,從功能上安全操作模式選擇到電子維護安全防護。當然,同時保護您的寶貴資料避免未經授權存取,並防止駭客攻擊您的工廠。憑藉 Pilz,您將找到合適解決方案,並在一個系統中獲得安全和資安。

為什麼識別進入管理(I.A.M.)也與您相關 – 我們的四大核心價值

員工保護圖示

員工保護

必須組織好工作,才能避免危害身心健康。這在操作工廠設備和機器時應該是理所當然的事情,但在現實中往往有意無意地沒有給予足夠的重視。

為了盡可能保護您的員工,您可以讓 Pilz 進行危害評估以檢查您的機器上的危害級別,並檢查必須如何確保存取安全。除了對安全門和合適合格人員的適當使用權限以外,操作模式的使用是另一種適當措施。使用 PITmode 產品,操作模式選擇可採用功能安全控制。這提供了一種技術保證,即每位員工皆只能執行其有資格的作業,從而最大限度地避免危害和事故。

責任保護

工業事故發生,則立即問題在於責任方是否可以承擔責任。因此,尤其是在公司管理層以及生產與維護經理之中,必須採取適當措施並定期檢查這些措施的有效性。若忽視這一點,則雇主和責任方可能要為其行為負責,或者為其不作為而負責!

舉例來說,可行的措施是要根據員工的任務進行選擇與訓練,並為其提供適當工具。除了組織措施以外,您還可以使用技術解決方案,例如採用 PITreader 權限管理等。如此,可為特定機器或程序而指派可追溯的個別且(如有必要)臨時權限。

責任保護圖示
維護產能圖示

產能保護

必要的機械安全措施不應以犧牲工廠的產能為代價。機器停機 – 在人員受傷或機器損壞的最壞情況下 – 經常是由於操縱、不正確操作或欠缺(權限)控制而發生。透過明確的職責、適當權限及使用者操作記錄,您可以防止錯誤並提供最佳可追溯性。憑藉其權限管理功能,PITreader 可為您寶貴工廠的安全、資安及維護產能提供理想解決方案。

資料保護

由於標準情況持續更新,越來越關注於資料保護與網路資訊安全。若未同時考慮資安的層面,就不可能實現全方位安全。需要整體性安全概念。將於 2027 年在歐盟生效的機械規章,將在未來涵蓋此點。

不過,如今您的資料、專業知識及營運需要防止未經授權存取。可切換的 USB 介面 PIT oe USB 等巧妙產品可提供資訊安全抵禦由於駭客攻擊的「外部」威脅,以及無論是因疏忽或故意而「來自內部」的威脅。使用 PITreader 作為附加因素,使所有資料連接皆只能透過身分驗證臨時啟用。

資料保護圖示

其他資訊:

最上方
Contact

臺灣皮爾磁有限公司
105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

業務聯絡

105608
台北市松山區八德路三段36號10樓
台灣

電話號碼: +886 70 1015 0068 (當地網路電話)
電子郵件: [email protected]

技術支援