Чтобы быстро отключить оборудование в случае потенциальной опасности, средства защиты необходимо установить на от механизма.безопасном расстоянии. Это позволяет защитить верхние и нижние конечности персонала.
Эффективность средств защиты с учетом безопасных расстояний
Безопасное расстояние (S) определено в EN ISO 13855 и зависит, в частности, от следующих факторов:
- t1 = время отклика средства защиты.
- t2 = время отклика машины, т.е. время останова машины при получении сигнала от средства защиты.
- C = потенциальная близость к опасной зоне, не опознанной средствами защиты, например, проникновение в опасную зону между двух лучей световой завесы, без обнаружения такого проникновения, в зависимости от расстояния между лучами.
- K = ожидаемая скорость приближения тела человека или части тела. Данный фактор определен в EN ISO 13855: 1 600 мм/с при ходьбе шагом и 2 000 мм/с при взмахе руки
Соответственно, необходимо обеспечить дистанцию: S = K* (t1 + t2) + C
Безопасные расстояния для других групп населения
Стандарт EN ISO 13857 включает требования в отношении безопасных расстояний, необходимых для предотвращения попадания верхних и нижних конечностей в опасные зоны. Следует отметить, что в стандарте оговорено, что для различных стран и групп (например, азиатские страны, Скандинавия, дети) характерны различные антропометрические параметры (размер, длина конечностей), в связи с чем могут возникать другие риски.для различных стран и групп Применение данного стандарта может быть ограничено, в частности, в общественной сфере или в других странах.
Стандарт | Название |
---|---|
EN ISO 13857 | Безопасность машинного оборудования. Безопасные расстояния для обеспечения недоступности опасных зон для верхних и нижних конечностей человека |
Калькулятор безопасного расстояния Pilz:
Мы расчитаем правильное безопасное расстояние для Вас!
ООО "Пильц Рус"
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru
Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru