Контроллеры

PLC контроллеры и системы ввода/вывода

Как заменить систему управления PSSuniversal на другую систему управления?

При замене системы управления PSSuniversal возможно не потребуется задавать имя нового устройства посредством программного обеспечения для решения технических задач PAS4000. Данные об имени устройства и проект устройства существующей системы PSSu могут быть переданы на новое устройство посредством повторного использования существующего съемного носителя информации, содержащего данные об имени устройства и проект устройства для нового устройства.

Обязательные условия:
Система, на которую заменяется PSSu должна быть в состоянии поставки, в ином случае необходимо выполнить оригинальную перезагрузку системы PSSu перед заменой.
Последовательность выполнения операций:

 

  1. Переведите существующую систему PSSu в состояние ОСТАНОВА и удалите разъемы питающего напряжения.
  2. Демонтируйте существующую систему PSSu.
  3. Отключите съемный носитель информации от головного модуля существующей системы PSSu и подключите к новому устройству.
  4. Установите новое устройство.
  5. Подключите разъемы питающего напряжения к новому устройству.
  6. Чтобы передать данные об имени нового устройства и проекте устройства, выполните следующие шаги:
    • Нажмите кнопку перезагрузки на головном модуле нового устройства и удерживайте более 5 секунд
    • Целенаправленно введите наименование устройства как оператор:
    • Отпустите кнопку перезагрузки — нажмите кнопку перезагрузки — отпустите кнопку перезагрузки
    • Целенаправленное воздействие в качестве оператора должно быть выполнено в течение 10 секунд, в противном случае передача данных будет отменена.
    • После окончания передачи данных об имени устройства и проекте устройства происходит перезапуск системы PSSu; действия те же, что и для команды перезапуска/перезагрузки.