Регулярная проверка средств защиты вашей установки обеспечит соблюдение нормативов безопасности и заложит фундамент для более эффективной защиты персонала для сведения к минимуму рисков и материальной ответственности.
Надежная и постоянная безопасность
Гарантия безопасности на долгое время: с проверкой мер защиты от Pilz
проверка защитных устройств специалистами Pilz
Ваши потребности
Монтаж, модернизация, вмешательство в работу средств защиты или изменение рабочих процессов — все это может серьезно понизить уровень защиты, что, в свою очередь (если проблема не будет во время обнаружена), может привести к существенному ущербу и пагубно сказаться на безопасности персонала. Во многих странах законы обязывают предприятия регулярно проверять средства обеспечения безопасности, которые установлены на оборудовании. Операторы оборудования обязаны провести проверку перед его первым вводом в эксплуатацию, а также каждый раз после установки в новом месте. Оборудование, которое интенсивно эксплуатируется и подвержено возможному риску нарушения защиты, должно проходить регулярные проверки. Мы рекомендуем выполнять проверку не менее одного раза в год.
Наши услуги
Мы проверяем все технические средства защиты оборудования на предмет правильного монтажа, исправного состояния и безопасной работы. Сюда относятся устройства аварийного останова, защитные ограждения, двуручные пульты управления и оптоэлектронные защитные устройства, например, световые завесы, лазерные сканеры и оптические системы. Мы используем результаты замеров перебега, чтобы удостовериться в том, что указанные безопасные расстояния соответствуют текущему состоянию оборудования.
Выполняемая компанией Pilz проверка средств защиты состоит из следующих компонентов:
- Первичная проверка всех технических средств защиты: Надлежащая установка, безопасная работа и интеграция в контроллер оборудования
- Анализ функций обеспечения безопасности на принципиальной электрической схеме
- Замеры перебега (чтобы проверить безопасное расстояние, указанное производителем)
- Проверка всех технических средств защиты: текущее состояние, правильность установки, безопасная работа
- Предоставление подробного отчета о проверке для подготовки документации по оборудованию
Аккредитованная услуга по проверке
Компания Pilz GmbH & Co. KG, г. Остфильдерн, выполняет функции независимого проверяющего органа по стандарту ISO/IEC 17020, аккредитованного организацией DAkkS. Наш процесс проверки средств защиты соответствует этим строгим требованиям. После успешного завершения проверки мы прикрепляем значок Pilz на ваше оборудование.
Вкратце о преимуществах
- Надежная защита ваших сотрудников, а также постоянное снижение уровня риска и материальной ответственности
- Вы сводите к минимуму простои и обеспечиваете более высокую эксплуатационную готовность установок
- Вы соблюдаете требования национальных директив и законодательства (например, норматива BetrSichV в Германии, требований к эксплуатации рабочего оборудования в Австрии, стандартов OSHA в США, PUWER в Великобритании, UWED в Европе).
Вы тоже можете воспользоваться этими услугами:
ООО "Пильц Рус"
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru