Швейцарская компания VT Verkehrs- und Industrietechnik AG (VT AG), специализирующаяся на строительстве железнодорожных путей и стрелок, столкнулась с необходимостью модернизировать центральную систему управления и мониторинга для восьми стрелок разных типов. Совместно с компанией Pilz они разработали типовое решение, на основе системы автоматизации PSS 4000-R для использования на железных дорогах. Итогом стало создание централизованного контроллера для стрелок всех типов.
Типовой контроллер для стрелок различных типов
Переносимое решение для управления
Если стрелки настроены неправильно, неисправности не заставят себя ждать. Поэтому для операторов компании Dolderbahn and Rigi Bahnen AG было так важно, чтобы контроллер стрелок был модернизирован с использованием новейших технологий и соответствовал применимым стандартам CENELEC. Всего в компании используются восемь стрелок трех разных типов, которые ранее управлялись по-разному. В этом заключалась основная сложность. Работая совместно, компании VT AG и Pilz разработали типовое решение: Теперь для централизованного управления стрелками и мониторинга их работы используется система автоматизации PSS 4000-R с соответствующими модулями ввода-вывода, расположенными в блоке управления, который установлен около путей. Преимущество типового решения для управления состоит в том, что его нужно сертифицировать только один раз, а в будущем его можно переносить на стрелки других типов. Тем самым эта инновационная модернизация обеспечивает бесперебойность операционных процессов.
Краткий обзор преимуществ:
- Система автоматизации PSS 4000-R является модульной по своей конструкции и подходит даже для цифрового управления и решения задач модернизации.
- Это решение для управления нужно сертифицировать только один раз
- Компания Pilz предлагает комплексное обслуживание – от разработки и валидации программного обеспечения до ввода в эксплуатацию и подготовки документации
«С нашей стороны, мы бы не хотели работать, не имея технической квалификации, углубленного знания стандартов и приятных личных контактов, которые мы получаем, взаимодействуя с компанией Pilz»
О компании VT Verkehrs- und Industrietechnik AG (VT AG)
Компания VT Verkehrs- und Industrietechnik AG была основана в 1998 году и расположена в городе Нойенхоф. Швейцарская компания предлагает широкий ассортимент изделий и соответствующих услуг для верхних строений, защиты и депо, обслуживая железнодорожную, местную транспортную и промышленную инфраструктуру. От установки путей и стрелок до изготовления подъемного оборудования для обслуживания поездов - компания VT AG offers предлагает всеобъемлющие услуги для железнодорожного транспорта.
Область применения изделия
ООО "Пильц Рус"
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru
Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru