Блокировочное устройство безопасности с запиранием PSENslock / PSENslock 2

Повышенная производительность благодаря надежному запиранию

Изображение продукта, устройство безопасности с запиранием PSENslock Контроль защитных ограждений с защитой процесса.

Вам нужен мониторинг защитных ограждений с защитой процесса для вашего перемещаемого ограждения? С помощью электромеханического устройства безопасности с запиранием PSENslock / PSENslock 2 можно эффективно защитить как распашные, так и откатные двери, а также крышки и створки до высшей категории PL e, Кат. 4 согласно EN ISO 13849. Защита от манипуляций RFID-датчика безопасности обеспечивает надежную защиту процесса для максимальной производительности.

Электромеханическое устройство безопасности с запиранием PSENslock 2 — Новое поколение

Устройство безопасности с запиранием PSENslock уже опробовано и испытано для защиты технологических процессов на установках и машинах. Исходя из этого, PSENslock 2 нового поколения содержит целый ряд новых функций для эффективной защиты процессов даже в суровых условиях окружающей среды: 

Устройство безопасности с запиранием PSENslock 2 обеспечивает максимальную удерживающую силу 1000 или 2000 Н. Благодаря типу защиты IP67 / IP6K9K PSENslock 2 нечувствителен к пыли и воде. Более гигиеничный дизайн предотвращает отложение пыли и грязи. Доступны также специальные версии с компонентами из нержавеющей стали для более требовательных с точки зрения гигиены применений в упаковочной промышленности

Можно использовать для защиты персонала

Для применений, требующих безопасного запирания для защиты персонала, также доступна версия, которая безопасно контролирует удерживающую силу. Эта версия пригодна для использования до уровня PL c, кат. 2 и обеспечивает удерживающую силу 1000 Н.

Электромеханическое устройство безопасности с запиранием PSENslock 2

Безопасность защитных ограждений с помощью PSENslock 2

PSENslock 2, отдельно или при последовательном подключении, может использоваться универсально для защиты ограждений. PSENslock 2 обеспечивает надежную защиту для критически важных с точки зрения гигиены применений, например, в упаковочной промышленности, производстве продуктов питания и напитков или фармацевтической промышленности. Расширенные возможности диагностики доступны в сочетании с интеллектуальной диагностической системой SDD, что позволяет еще больше повысить доступность.

Пример применения: защита распашных и откатных дверей

Защита распашных и откатных дверей с PSENslock 2

  • Безопасно соединеные последовательно замки PSENslock 2 с интеллектуальной диагностикой при использовании устройства Safety Device Diagnostics (SDD): сокращают количество проводов и сокращают время ввода в эксплуатацию 
  • Комплексное решение с компактным контроллером безопасности PNOZmulti 2

Всеобъемлющее решение для ваших защитных ограждений:

Объедините устройство безопасности с запиранием PSENslock 2 и кнопочный пост PITgatebox – также с опциональным встроенным контролем доступа – для упрощения эксплуатации. В сочетании с конфигурируемым компактным контроллером безопасности PNOZmulti 2 вы обеспечиваете полную защиту ваших ограждений с помощью единой системы. Устройство Safety Device Diagnostics (SDD) также предоставляет комплексную диагностическую информацию и информацию о состоянии.

Защита распашных и откатных дверей с PSENslock 2​

Работайте продуктивно даже в суровых условиях — Ваши преимущества

  • Невосприимчивость к пыли, грязи и влаге
  • Высокая доступность: универсально монтируемый актуатор с большими контактными поверхностями легко компенсирует допуски даже при перекосе дверей защитных ограждений
  • Высокая производительность: защита от манипуляций предотвращает нежелательные перерывы в производстве; тип кодирования выбирается свободно
  • Интеллектуальная диагностика при последовательном соединении посредством устройства диагностики безопасности (SDD): требуется меньше проводов благодаря безопасному последовательному соединению до уровня PL e
  • Долгий срок службы благодаря технологии бесконтактного транспондера и магнитному запиранию
  • Простая установка экономит время при вводе в эксплуатацию

Особенности устройств безопасности с запиранием PSENslock 2

фото продукта крупным планом
  • Надежная защита процесса: удерживающая сила F1макс, опционально 1000 или 2000 Н (PSENslock: 500 Н / 1000 Н)
  • Класса защиты IP67 / IP6K9K (PSENslock: IP67)
  • Удобная диагностика с помощью 4 светодиодов с обеих сторон обеспечивает прямую индикацию состояния
  • Можно адаптировать к индивидуальным требованиям благодаря регулировке силы фиксации с помощью конфигурационного ключа «Config Key».
  • Версия с выходами безопасности, независимыми от запирания: выходы безопасности (OSSD) на устройстве безопасности с запиранием переключаются независимо от состояния запирания и обеспечивают большую гибкость при реализации вашей задачи.

Наш ассортимент: Устройства безопасности с запиранием PSENslock

PSENslock

Разработано для применений высшей категории благодаря сочетанию безопасного контроля положения и защиты процесса – блокировочное устройство безопасности с запиранием PSENslock.

Аксессуары для PSENslock / PSENslock 2

Созданы для работы с устройствами безопасности с запиранием PSENslock и PSENslock 2: Аксессуары для контроля систем безопасности защитных ограждений.

PSENslock 2

Рассчитаны для самых сложных вариантов применения, для эффективного запирания даже в суровых условиях окружающей среды.
Спиральный желтый кабель

Технология подключения

Здесь вы найдете широкий выбор адаптеров и кабелей для устройства безопасности с запиранием PSENslock.

Технология подключения
Центральный офис

ООО "Пильц Рус"
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Приобрести компоненты и услуги

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru