Для случаев, требующих очень маленьких безопасных расстояний, вы можете использовать защитные световые завесы PSENopt и PSENopt II компании Pilz. Благодаря быстрому времени реакции они идеально подходят для защиты пальцев и могут располагаться вблизи опасной точки. Высокое разрешение позволяет датчику обнаруживать пальцы в опасной зоне и немедленно направлять команду на безопасный останов. Защитную световую завесу можно установить в непосредственной близости от опасной зоны. Идеальный выбор для открытых участков вмешательства операторов в процесс или при работе людей непосредственно у опасной зоны.
В сочетании с компактным контроллером PNOZmulti 2 компании Pilz у вас есть безопасное и эффективное комплексное решение для вашего случая — от датчика до технологии управления, оценки рисков и декларации соответствия.