RoHS

Что мы подразумеваем под Директивой RoHS?

Новая Директива RoHS 2 2011/65/EC (RoHS = Restriction of Certain Hazardous Substances) вступила в силу 3 января 2013. Цель Директивы — ограничить использование некоторых опасных веществ; она запрещает размещение определенных изделий на рынке, если содержание of

  • свинца
  • ртути
  • кадмия
  • гексавалентного хрома
  • полиброминированного бифенила (PBB)
  • полибромированного дифенилэфира (PBDE)

превышает определенные лимиты.

На какие изделия распространяется действие Директивы RoHS?

Целью Директивы RoHS является удаление электрических и электронных отходов из муниципального мусора. Директива применяется ко всем частным и коммерческим электрическим и электронным устройствам, таким как утюги, компьютеры, стиральные машины и электроинструменты.
Действие Директивы RoHS не распространяется на компоненты стационарного оборудования, такие как технические измерительные приборы, компоненты систем управления и приводов, если они являются частью оборудования и формируют единое функциональное устройство. Их нельзя сравнивать с изделиями для частных домашних хозяйств как по составу, так и по количеству. Муниципальные службы не несут ответственность за их утилизацию.
По этой причине на данном этапе Директива не оказывает значительного влияния на изделия компании Pilz.

Почему компания Pilz решила добровольно соблюдать требования Директивы RoHS?

Компания Pilz GmbH & Co. KG, являясь ведущим производителем изделий для безопасной автоматизации, сталкивается с проблемой минимизации воздействия своих изделий на окружающую среду на протяжении всего жизненного цикла, от производства до утилизации. По этой причине компания Pilz GmbH & Co. KG решила адаптировать все свои изделия к требованиям вышеуказанных директив.

Все компоненты прошли предварительные испытания на соответствие Директиве RoHS и получили соответствующие сертификаты, что позволило и далее гарантировать качество и надежность. Технологические параметры бессвинцовой пайки также были пересмотрены впервые с мая 2006 г. Это создало правомочную основу для обеспечения соответствия производственного оборудования Директиве RoHS. С тех пор компания Pilz производит свои изделия с использованием бессвинцовой пайки и из компонентов, которые соответствуют Директиве RoHS.

Мы уже начинаем учитывать в своей работе требования новой Директивы RoHS 2 и ее исключения в соответствии с Приложением III данной Директивы.

Центральный офис

ООО "Пильц Рус"
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия

Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru

Эта статья была полезной?