При разработке гидравлических компонентов машинного оборудования, необходимо учесть все требуемые эксплуатационные режимы (состояния) и приложения. Для определения опасностей необходимо провести оценку рисков в соответствии с EN ISO 12100. Если это разумно с практической точки зрения и возможно, все идентифицированные риски необходимо проектировать, исходя из параметров конкретной системы. Если же это невозможно, необходимо предусмотреть надлежащие средства защиты.
Безопасные гидравлические компоненты машинного оборудования
Например:
- Все детали системы должны выдерживать давление, соответствующее максимальному рабочему давлению в системе или любых компонентах. Если нет, необходимо использовать дополнительные меры защиты.
- Предпочтительные меры защиты против превышения давления включают один или более клапанов, которые ограничивают давление во всех секторах системы.
- При проектировании, производстве, сборке и конфигурации систем необходимо минимизировать вероятность и амплитуду гидроудара и повышения давления. Гидроудар и повышение давления не должны приводить к аварийным ситуациям.
Стандарты гидравлического оборудования
Стандарт | Название |
---|---|
EN ISO 4413 | Гидравлический привод – Общие правила и требования по безопасности систем и компонентов |
Центральный офис
ООО "Пильц Рус"
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru
Техническая поддержка
Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru
Эта статья была полезной?