Россия | русский

Эффективность средств защиты с учетом безопасных расстояний

безопасные расстояния

Чтобы быстро отключить оборудование в случае потенциальной опасности, средства защиты необходимо установить на безопасном расстоянии от механизма. Они используются для защиты верхних и нижних конечностей персонала.

Безопасное расстояние (S) определено в стандарте EN ISO 13855 и зависит, в частности, от следующих факторов:

  • t1 = время отклика средства защиты
  • t2 = t2 = время отклика машины, т.е. время останова машины при получении сигнала от средства защиты
  • C = потенциальная близость к опасной зоне, не опознанной средствами защиты, например, проникновение в опасную зону между двух лучей световой завесы, без обнаружения такого проникновения, в зависимости от расстояния между лучами
  • K = ожидаемая скорость приближения тела человека или части тела Данный фактор определен в EN ISO 13855: 1 600 мм/с при ходьбе шагом и 2 000 мм/с при взмахе руки

Соответственно, необходимо обеспечить дистанцию: S = K* (t1 + t2) + C
 

Безопасные расстояния для других групп населения

Стандарт EN ISO 13857 включает требования в отношении безопасных расстояний, необходимых для предотвращения попадания верхних и нижних конечностей в опасные зоны. Следует отметить, что в стандарте оговорено, что для различных стран и групп (например, азиатские страны, Скандинавия, дети) характерны различные антропометрические параметры (размер, длина конечностей), в связи с чем могут возникать другие риски. Применение данного стандарта может быть ограничено, в частности, в общественной сфере или в других странах.

Стандарт Название
EN ISO 13857 Безопасность машинного оборудования
Безопасные расстояния для предотвращения
попадания верхних и нижних конечностей в опасные зоны