Россия | русский

Оборудование для безопасности

Какие значения функциональной безопасности могут быть приняты для расчета функции безопасности (с PAScal) для датчика PT100? Существуют ли стандартизированные значения, например, для пневматики в типовой базе данных?

Для расчета функции безопасности в PAScal вы можете принять следующие значения:

Перечень нормативных значений для компонентов технологии автоматизации включен в Приложение C к стандарту EN ISO 13849-1. В таблице C1 даны значения для компонентов, подверженных износу. Значения B10d указаны для соответствующих компонентов, за исключением гидравлических компонентов.
(Значение B10d означает число циклов, после которого 10% компонентов являются отказоопасными).

В таблицах C2-C7 даны значения для электронных компонентов. В таком случае указывается значение среднего времени до опасного отказа (MTTFd). (Значение MTTFd представляет собой статистическое значение, определяемое посредством испытаний на долговечность или прогнозирования надежности на основании вероятности отказа используемых компонентов. Это элемент, который учитывается при проверке качества используемых компонентов).
Однако, температурные датчики здесь подробно не указаны. Тем не менее, в соответствии с их описанием, мы бы рекомендовали брать в качестве основы вашей системы компоненты, сходные по своей физической динамике.

Как правило, применяется следующее: необходимо осуществлять расчет не только для PT100, но и для любых устройств оценки или измерительных усилителей, подключенных к PT100.