Россия | русский

Экспертные знания в области стандартизации

Стандарт EN 619 иллюстрирует конвейерную линию для незащищенной зоны внутри защищенной зоны (защитное ограждение). Будет ли такая конвейерная линия считаться недоступной с высоты конвейера >/=1000мм? В данном случае дополнительная защита не нужна?

Нормативная база

В соответствии со стандартом EN 619 применимо следующее:

  • Если высота конвейера непрерывного потока мин. 1 м и это само по себе используется как препятствие, его необходимо зафиксировать относительно пола и закрыть отверстия под конвейером.
  • Если можно предвидеть возможность потенциального доступа к точкам опасности при использовании конвейеров непрерывного потока, необходимо усложнить доступ в соответствии с оценкой рисков.

В данном случае можно применять стандарт EN ISO 13857.

В соответствии со стандартом EN ISO 13857 применимо следующее:


В качестве сноски в таблицах (безопасные расстояния) стандарта EN ISO 13857 указано следующее.

  • Конструкции менее метра не включаются, поскольку они недостаточно ограничивают доступ.
  • Конструкции менее 1,4 м не разрешается использовать без применения дополнительных защитных мер.

Заключение:


Если конвейеры непрерывного потока могут быть использованы для достижения точки опасности, такую точку необходимо учесть при оценке рисков. В таком случае необходимо принять дополнительные меры, в соответствии с планом, включающим в себя 3 стадии (необходимо соблюдать их порядок)
1. Проектная
2. Техническая
3. Информация для пользователя

Меры могут быть следующими:
- перекрытия/защитное ограждение
- туннельный вход
- световые барьеры/световые завесы

Однако, все зависит от конкретной области применения. Необходимо гарантировать выполнение работ, для которых предназначено оборудование.