При замене системы управления PSSuniversal возможно не потребуется задавать имя нового устройства посредством программного обеспечения для решения технических задач PAS4000. Данные об имени устройства и проект устройства существующей системы PSSu могут быть переданы на новое устройство посредством повторного использования существующего съемного носителя информации, содержащего данные об имени устройства и проект устройства для нового устройства.
Обязательные условия:
Система, на которую заменяется PSSu должна быть в состоянии поставки, в ином случае необходимо выполнить оригинальную перезагрузку системы PSSu перед заменой.
Последовательность выполнения операций:
- Переведите существующую систему PSSu в состояние ОСТАНОВА и удалите разъемы питающего напряжения.
- Демонтируйте существующую систему PSSu.
- Отключите съемный носитель информации от головного модуля существующей системы PSSu и подключите к новому устройству.
- Установите новое устройство.
- Подключите разъемы питающего напряжения к новому устройству.
- Чтобы передать данные об имени нового устройства и проекте устройства, выполните следующие шаги:
- Нажмите кнопку перезагрузки на головном модуле нового устройства и удерживайте более 5 секунд
- Целенаправленно введите наименование устройства как оператор:
- Отпустите кнопку перезагрузки — нажмите кнопку перезагрузки — отпустите кнопку перезагрузки
- Целенаправленное воздействие в качестве оператора должно быть выполнено в течение 10 секунд, в противном случае передача данных будет отменена.
- После окончания передачи данных об имени устройства и проекте устройства происходит перезапуск системы PSSu; действия те же, что и для команды перезапуска/перезагрузки.