muliggør enkel konfiguration og installation i Profinet/Profisafe-netværk. De udvider således vores produktserie med PDP'er og kan integreres i netværket med remote-I/O-systemerne PSSuniversal 2. Takket være fleksibelt konfigurerbare I/O-porte kan der både tilsluttes sensorer og aktuatorer til et IP67-modul. Modulet kan således anvendes meget fleksibelt til mange forskellige applikationer. Samtidig forenkles din lagerstyring! Takket være det robuste zinkhus klarer det temperaturer fra -30° til 70°C.
Den muliggør tilslutning af op til fire sensorer af typen PSENslock eller PSENini. Ud over muligheden for tilslutning til de konfigurerbare styringssystemer PNOZmulti, PNOZmulti Mini og PNOZmulti 2 er sikkerhedsrelæerne PNOZsigma også til rådighed.
De digitale moduler PDP67 i kapslingsklasse IP67 videresender signaler fra de decentralt tilsluttede sensorer i arbejdsområdet til evalueringsmodulet for de små styringer PNOZmulti 2. Der kan tilsluttes op til 64 sensorer og aktuatorer. Omfattende ledningsføring bortfalder. På denne måde reducerer du omkostningerne ved idrifttagning og udvidelse af dine maskiner og produktionsanlæg.