Kdo vyrábí průmyslové stroje a zařízení, dováží je, exportuje nebo provozuje a je tedy podle zákona o bezpečnosti přístrojů odpovědný za jejich bezpečnost, musí provádět zkoušky podle EN IEC 60204. Cílem školení je přiblížit Vám základy elektrické bezpečnosti strojů a zařízení. Seznámíme Vás s požadavky normy EN IEC 60204 na elektrickou bezpečnost strojů. Dozvíte se, jaké požadavky je nutné respektovat při navrhování, konstrukci nebo údržbě elektrických, elektronických a programovatelných elektronických zařízení a systémů využívaných u strojů.
Elektrická bezpečnost v průmyslových zařízeních – IEC 60204
Stanovení cíle
Obsah
- Přehled norem z oblasti elektro pro bezpečnou konstrukci strojů a zařízení
- Požadavky na elektrické instalace
- Nebezpečí vyvolaná elektrickým proudem / Opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem
- Příklady osvědčeného propojování
- Požadavky na uživatelská rozhraní s funkcemi a zařízením pro řízení strojů
- Požadavky na stanoviště a montáž řídicích jednotek
- Validace a ověřování
Cílové skupiny
- Odborní elektrikáři
- Způsobilé osoby
- Pracovníci odpovědní za bezpečnost práce
- Zodpovědní odborní elektrikáři
- Pracovníci odpovědní za zařízení
- Konstruktéři
Vaše výhody
- Seznamte se s rozsahem platnosti EN IEC 60204.
- Využijte výhod technické dokumentace.
- Naučte se, jak chránit sebe i spolupracovníky.
- Zkrácení doby montáže trvale udržitelným plánováním.
- Osvědčené metody plánování el.zařízení při výrobě rozvaděčů
V současné době nemáme žádná data školení. Klikněte na tlačítko „individuálního požadavku“.
Chtěli byste si toto školení rezervovat na jiné datum nebo na jiném místě a / nebo si objednat jiný typ školení? Prosím kontaktujte nás. Rádi vás informujeme osobně.
Vaše individuální poptávkaNahoru
Kontakt
Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic
Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]
Školení
Telefon: +420 222 135 353
E-Mail: [email protected]