V rámci tohoto školení si prohloubíte znalosti základů technické bezpečnosti v průmyslu. Můžete si zlepšit Vaše kompetence v klíčových oblastech týkajících se bezpečnosti strojů. Mimořádnou pozornost věnujeme tématům označení CE, posouzení rizik, bezpečnostní konstrukce a rovněž design a validace řídicích systémů podle EN ISO 13849 a EN IEC 62061. To vše na základě norem a zákonů, které pomáhají strojní bezpečnost dále rozvíjet.
Základy strojní bezpečnosti
Stanovení cíle
Obsah
- Prověření vstupní úrovně
- Mezinárodní a lokální legislativa
- Standardy bezpečnosti
- Označení CE
- Úvod do značky CE
- Směrnice o strojních zařízeních
- Validace EHSR (základní zdravotní a bezpečnostní požadavky)
- Posouzení rizik
- Úvod do posuzování rizik
- Normy a předpisy
- Metody a systémy
- Úvod do opatření pro snížení rizik
- Úvod do metod a systémů pro odvrácení nebezpečí
- Normy v souvislosti s mechanickými ochrannými zařízeními
- Elektrická bezpečnost EN IEC 60204/NFPA 79
- Všeobecné požadavky na elektrickou bezpečnost strojů
- Lockout-Tagout – kontrola nebezpečné energie
- LoTo – přehled procesů, metod a nástrojů
- Úvod do systémů řízení bezpečnosti
- Rozsah použití EN ISO 13849
- Bezpečnost robotů
- Použitelné normy a zákony
- Posouzení a ochranná opatření
Vaše optimální cesta ke kvalifikaci:
Cílové skupiny
Cílovou skupinou tohoto školení jsou osoby, které již mají dobré znalosti základních požadavků legislativy v oblasti strojní bezpečnosti nebo které již absolvovaly základní školení.
- Konstruktéři a vývojáři
- Vedoucí projektů a týmů
- Technici údržby
- Pracovníci pověření bezpečností
V současné době nemáme žádná data školení. Klikněte na tlačítko „individuálního požadavku“.
Chtěli byste si toto školení rezervovat na jiné datum nebo na jiném místě a / nebo si objednat jiný typ školení? Prosím kontaktujte nás. Rádi vás informujeme osobně.
Vaše individuální poptávkaNahoru
Kontakt
Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic
Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]
Školení
Telefon: +420 222 135 353
E-Mail: [email protected]