CMSE® - Certified Machinery Safety Expert

Stanovení cíle

Pilz nabízí ve spolupráci s TÜV NORD získání kvalifikace CMSE® – Certified Machinery Safety Expert. Čtyřdenní kurz nabízí celkový přehled tématu bezpečnost strojů a je rozdělen do pěti modulů, jejichž obsahem jsou rozsáhlé informace o životním cyklu strojů. Moduly CMSE mají mezinárodní standard a jednotnou úroveň všude na celém světě. I certifikát vydávaný TÜV NORD má mezinárodní platnost.

Expert

Obsah

Modul 1: Úvod do bezpečnosti

  • Úvodní informace o příslušných bezpečnostních předpisech
  • Kompetence a odpovědnosti
  • Úvodní informace o systémech řízení bezpečnosti

Modul 2: Strojní bezpečnost

  • Legislativa týkající se konstrukce, výroby a údržby strojů a pracovního vybavení
  • Požadavky na shodu a metody jejího hodnocení při uvádění strojů do oběhu
  • Ustanovení týkající se pracovních prostředků a pracovišť
  • Ochrana bezpečnosti práce z hlediska strojů vč. ergonomie, hluku, vibrací a chemických substancí

Modul 3: Posouzení rizik

  • Posouzení rizik podle EN ISO 12100 a jeho aplikace
  • Metody posuzování rizik na základě konkrétních příkladů
  • Provádění posouzení rizik Krok za krokem
  • Aplikace a využívání dalších relevantních norem pro strojní zařízení v rámci procesu posouzení rizik
  • Stručný přehled minimalizace rizik po ukončení posouzení rizik

Modul 4: Mechanická ochranná zařízení

  • Mezinárodní požadavky norem týkající se mechanických ochranných zařízení
  • Ochranná zařízení: definice, druhy a příklady použití
  • Výpočet bezpečnostních vzdáleností podle EN ISO 13857

Bezpečnostní komponenty a technologie

  • Přehled bezpečnostních komponent, požadavků a aplikací
  • Specifikace a používání, výhody a nevýhody (např. blokovací zařízení, světelné závory, přístroje s dvouruční obsluhou)
  • Technická a doplňující ochranná opatření (např. ochranná ohrazení, světelné závory, ovládací přístroje pro nouzové zastavení)
  • Části řídícího systému relevantní pro bezpečnost

Elektrotechnické požadavky na bezpečnost

  • Podrobný přehled EN 60204-1: elektrické vybavení strojů a zařízení
  • Sledování elektrických konstrukcí od napájení až po řádnou verifikaci
  • Bezpečný provoz a údržba elektricky poháněných strojů

Modul 5: Funkční bezpečnost řídicích systémů

  • Detailní přehled požadavků EN ISO 13849
  • Specifikace, návrh a validace funkčních bezpečnostních řídicích systémů
  • Zjišťování Performance Level (PL) a Safety Integrity Level (SIL) ve vztahu k bezpečnostním funkcím
  • Výběr architektury na základě praktických příkladů implementace kategorií
  • Životní cyklus softwaru: Požadavky a aplikace
  • Metody verifikace a validace
  • Úvod do EN IEC 62061
  • Praktická cvičení k validaci PL a SIL

Funkční bezpečnost fluidní techniky

  • Požadavky EN ISO 4413 (hydraulické systémy) a EN ISO 4414 (pneumatické systémy)
  • Opatření potřebná pro bezpečné použování hydraulických a pneumatických systémů
  • Zvláštnosti hydraulických a pneumatických součástí
  • Konstrukcí součástí fluidní techniky souvisejících s bezpečností podle ČSN EN ISO 13849-1

Cílové skupiny

Upozornění

Součástí semináře je test Multiple-Choice. Po absolvování zkoušky obdrží účastníci mezinárodně uznávaný certifikát TÜV NORD – „CMSE® – Certified Machinery Safety Expert“, který má platnost 4 roky. Jednodenní recertifikace prodlouží jeho platnost vždy o další čtyři roky.

Podrobné informace, podmínky účasti a přihláška na stránkách www.cmse.com. Tam získáte také všechny informace o CMSE a můžete si ověřit své vědomosti kvízem.

Předpoklady

Účast na semináři CMSE předpokládá profesní zkušenosti a odborné znalosti. Nejste si jisti, zda Vaše současná kvalifikace
odpovídá potřebné úrovni? Kontaktujte nás. Poskytneme Vám individuální rady a ukážeme Vám možné alternativy, vhodné pro dosažení kvalifikační úrovně CMSE.

CMSE slouží i jako výchozí předpoklad pro získání kvalifikace CECE – Certified Expert in CE Marking.

Vaše výhody

  • Využijte celosvětově uznávaný certifikát TÜV NORD pro Vás podnik, ale i pro vlastní kariéru.
  • Staňte se uznávaným expertem na bezpečnost strojů na Vašem pracovišti.
  • Certifikace za pouhé čtyři dny
CMSE® - Certified Machinery Safety Expert
Mezinárodní školení online
Délka školení
7 jednotek + zkouška = 29 hodin
Čas
09:00 – 13:00 CET
Maximální počet účastníků
12
Cena za účastníka
Na dotaz
Datum/dostupnost
Od 26.10.2026 Registrovat se
Datum/dostupnost
Od 30.11.2026 Registrovat se
Mezinárodní školení online
Délka školení
7 jednotek + zkouška = 29 hodin
Čas
11.00 – 15.00 EST
Maximální počet účastníků
12
Cena za účastníka
Na dotaz
Datum/dostupnost
Od 15.09.2026 Registrovat se
Datum/dostupnost
Od 03.11.2026 Registrovat se
Dostupná místa Zbývá už jen několik míst Obsazeno

Chtěli byste si toto školení rezervovat na jiné datum nebo na jiném místě a / nebo si objednat jiný typ školení? Prosím kontaktujte nás. Rádi vás informujeme osobně.

Vaše individuální poptávka
Nahoru
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: [email protected]

Školení

Telefon: +420 222 135 353
E-Mail: [email protected]

Otevřete kontaktní formulář
Telefon:+420 222 135 353
E-mail: [email protected]

Co pro vás můžeme udělat?


Je mi známo, že získané osobní údjae budou bez mého souhlasu použity pouze pro realizaci smlouvy a zpracování mých objednávek. Další informace o ochraně osobních údajů a kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde: Ochrana dat u společnosti Pilz
Odvolání souhlasu je možné kdykoli (postačí e-mail).

* Povinné pole