Zabezpečte hospodárně a efektivně Vaše aplikace pro ochranu těla bezpečnostními optickými závorami Pilz. Velký dosah až 55 m představuje ideální možnost například pro vnější omezení prostoru. Světelné závory s jedním nebo více paprsky – podle požadavku lze v řadách PSENopt a PSENopt II volit mezi typy 2, 3 a 4.
Bezpečnostní optická závora pro ochranu těla
Velký dosah vhodný pro zabezpečení rozlehlých přístupů

Vaše výhody spojené s bezpečnostními optickými závorami Pilz
- Velký dosah až 55 m
- Různorodé využití bezpečnostních optických závor s jedním nebo více paprsky
- Shoda a certifikát podle ČSN EN IEC 61508 a ČSN EN IEC 61496-1/-2 (typ 3)
- Možnost instalace do aplikací až PL d / SIL CL 2
- Hospodárné řešení ve spojení s našimi bezpečnými řídicími systémy

Váš výběr bezpečnostních optických závor pro ochranu těla

Bezpečnostní optická závora PSENopt s jedním paprskem
- Využití pro zabezpečení přístupu, nebezpečných míst nebo nebezpečných prostor
- Bezpečnostní optické závory splňují požadavky ČSN EN IEC 61496-1/2 společně s vhodnými vyhodnocovacími jednotkami, např. PNOZmulti do PL e.
- Světelná závora s jedním paprskem, vhodná pro aplikace s kritickým nedostatkem místa
- Připojení: konektor M12, 4pólový

PSENopt – bezpečnostní optická závora s více paprsky
Bezpečnostní optické závory řady PSENopt s více paprsky se dodávají jako typ 2 a typ 4 pro ochranu těla.
- Jsou vhodné pro aplikace do PL c podle ČSN EN ISO 13849-1
- Integrované funkce muting, blanking a kaskády
- Možnost rozšiřování pomocí vhodného příslušenství – ramena a senzory muting
- Rozměry: 35 x 41,2 mm
- Přípojka: přijímač 1x konektor, M12, 8pól. / vysílač 1x konektor, M12, 4pól.
- Rychlá a jednoduchá montáž, instalace i uvedení do provozu

PSENopt II – robustní bezpečnostní optická závora
Pro ochranu těla nabízí naše řada bezpečnostních optických závor PSENopt II typ 3 a typ 4. Typ 3 je navržen speciálně pro aplikace do PL d. A jako první na světě získal typ 3 bezpečnostní optické závory certifikát UL!
- Velká odolnost jako ochrana před rázem, kolizí a vibracemi
- Využitelné v aplikacích do PL d (typ 3) a PL e (typ 4) Podle ČSN EN ISO 13849-1
- Připojení: přijímač a vysílač vždy 1 x Pigtail M12, 5pól.
- Rozměry: 35 x 40 mm
- Kódování umožňuje instalaci několika bezpečnostních optických závor ve vzájemné bezprostřední blízkosti
- Možnost rozšíření pomocí vhodného příslušenství jako jsou ramena a senzory muting
Pro obě skupiny produktů PSENopt a PSENopt II je k dispozici velký výběr příslušenství – od odrazných zrcadel a ochranných sloupků až po ramena pro muting. Pokud jde o připojení, nabídka zahrnuje vhodné kabely, konektory i adaptéry. Vstupte a vyberte si prosím!
Hospodárné zabezpečení velkoplošných úseků
Bezpečnostní optické závory po ochranu těla se uplatní především tam, kde je zapotřebí zabezpečit velký prostor. Závory mají dosah až 55 m. V kombinaci se zrcadly je možné jednou světelnou závorou zabezpečit i více stran prostoru. Kombinace s vhodným bezpečnostním řídicím systémem poskytne optimální ochranu Vašim pracovníkům i Vašemu zařízení.

Bezbariérové zabezpečení robotických buněk optickými závorami PSENopt II
- Monitorování vstupu do nebezpečného prostoru
- Vypnutí robota, jakmile světelný paprsek závory přeruší člověk
- Opětovné zapnutí robota po potvrzení řídicího systému

Vnější vymezení prostoru z více stran pomocí optické závory PSENopt a dvou integrovaných zrcadlových sloupků
- Monitorování až tří stran pouze jednou dvojicí světelných závor a dvěma zrcadlovými sloupky
- Snížené náklady na kabeláž, menší potřeba místa, ekonomičtější náklady
- Směrování infračervených paprsků pomocí zrcadla rozšiřuje ochranné pole
- Ideální i pro větší výrobní zařízení, například portálové frézy pro zpracování kovů nebo dřeva
Muting –zvýšená produktivita při přísunu a odebírání materiálu
Dochází během výroby k pravidelnému vkládání a odebírání materiálu? Funkce muting zajistí plynulost procesu – není nutné žádné přerušování výroby. Pro integraci nabízí Pilz různé možnosti. Bezpečnostní optické závory řady PSENopt s integrovanou funkcí muting nebo bezpečnostní optické závory řady PSENopt II, u nichž lze funkci muting integrovat do bezpečného řídicího systému PNOZmulti 2. Následující příklad ukazuje využití funkce L-Muting pro bezpečné odebírání materiálu.

Zabezpečení transportních pásů v balíkovacích centrech s bezpečnostní světelnou závorou PSENopt a integrovanou funkcí muting.
- Funkce muting X, T a L
- Předem připravené sady pro muting T a L
- Bezpečnostní řídicí systém monitoruje pouze výstupy bezpečnostní optické závory, nikoli však funkci muting

Zabezpečení transportních pásů v balíkovacích centrech pomocí bezpečnostní optické závory PSENopt II s rameny muting a bezpečným řídicím systémem PNOZmulti 2.
- PNOZmulti s modulem muting nabízí využití funkce muting X, T a L
- Předem připravené sady pro funkci muting X, T a L
- Robustní ramena muting s možností snadné integrace
Velký výběr optických závor nabízíme i pro ochranu rukou a prstů:
Spektrum našich produktů: Bezpečnostní optické závory s jedním a více paprsky
Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic
Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz
Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz